PSR-CT-C-SEN-1-8 - Sicherheitsschalter Sensor
2702972

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Berührungsloser Sicherheitsschalter bis Kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), Unicode-Sensor mit RFID-Kodierung, Bauart 4 (EN ISO 14119), automatischer oder manueller Start, integrierte Diagnose, Versorgung 24 V DC, IP69K, M12-Steckverbinder

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Integrierte Reset-Funktion am Schalter
4 Betätigungspositionen, 3 Anfahrrichtungen
Manipulationsschutz durch RFID-Transpondertechnologie
Schnelle Diagnose durch umfangreiche Statusinformationen
Durchgängige M12-Anschlusstechnik für eine komfortable Installation
Sichere Reihenschaltung nach EN ISO 14119
Flexibler Einsatz dank kompakter Bauweise
Sichere, wirtschaftliche Komplettlösung