IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Koppelrelais
2702971

Steckbares SIL-Koppelrelais als Ein-/Ausgabezubehör für VIP-Sockelmodul, SIL 3 High- und Low-Demand-Anwendungen, Safe-State-Off, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, ein Freigabestrompfad, ein Rückmeldestrompfad, Testpulsfilter

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Bis SIL 3 nach IEC 61508
Zwangsgeführte Kontakte nach EN 50205
Einfacher Proof-Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt
Einfacher Proof-Test nach IEC 61508
Lange Lebensdauer durch Filterung der Steuerungsprüfimpulse
1 Freigabestrompfad, 1 Diagnosestrompfad
Koppelt digitale Ausgangssignale von fehlersicheren Steuerungen an die Peripherie (Ventile, etc.) zur galvanischen Trennung und Leistungsanpassung