Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PSR-SCP-42-230UC/URM4/4NO/2NC - Erweiterungsmodul
2702924

1- oder 2-kanalige Kontakterweiterung mit Weitbereichseingang, 4 Schließer, 1 Öffner, 1 Rückmeldestrompfad, zusammen mit Basisgerät bis Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, steckbare Schraubklemme, Breite 22,5 mm

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte