AXL F SGI2 1H - Analogmodul
2702911

Axioline F, Dehnungsmessstreifen-Erfassungsmodul, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

2 hochgenaue Eingänge für DMS
Werkseitig abgeglichene Messbereiche mit Nennkennwerten
Manuelle Kennwerteingabe
Prozessdaten-Update parametrierbar in Stufen zwischen 200 μs und 100 ms
In der Prozessumgebung durch Streckenabgleich justierbar
2-Punkt-Justage
Anschluss der DMS in 6- und 4-Leiter-Technik
Erweiterte Drahtbrucherkennung
Sensorversorgung bis 115 mA (8 Wägezellen mit 350 Ω je Kanal)
Je Kanal: Niederohmiger, potenzialfreier Schließer
Parametrierung der Kanäle unabhängig voneinander über das Bussystem
Tara-Einrichtung