FL SWITCH 2214-2FX SM - Industrial Ethernet Switch
2702906

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Managed Switch 2000 Serie, 14 RJ45-Ports 10/100 Mbit/s, 2 SC-Singlemode 100 Mbit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 70 °C, Versorgungsspannungsbereich: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Erweiterter Temperaturbereich, Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Produkt zertifiziert nach IEC 62443-4-2, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

DHCP Client, DHCP Server (pool-basiert und port-basiert), DHCP Option 82
VLANs
MRP (Client und Manager)
Umgebungstemperatur -40 °C ... 70 °C
RSTP
Web-based Management, SNMP
Konfigurationsspeicher
Einfache und schnelle Inbetriebnahme und Konfiguration mit der Software FL NETWORK MANAGER
Geeignet für PROFINET- und EtherNet/IP™-Netzwerke