PSR-MC42-2NO-1DO-24DC-SC
-
Sicherheitsrelais
2702901
Sicherheitsrelais mit IO-Link für Not-Halt, Schutztüren und Lichtgitter, bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 2 Sensorkreise, automatischer oder manueller, überwachter Start, 2 Freigabestrompfade, 1 Meldeausgang, US = 24 V DC, steckbare Schraubklemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Sicherheitsrelais |
| Produktfamilie | PSRmini |
| Anwendung | Not-Halt |
| Schutztür | |
| Lichtgitter | |
| Magnetschalter | |
| Transponder | |
| Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
| Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Zeiten | |
| Ansprechzeit typisch | < 220 ms (automatischer Start) |
| < 175 ms (manueller, überwachter Start) | |
| Typ. Anzugszeit bei Us | < 250 ms (bei Ansteuerung über A1) |
| Rückfallzeit typisch | < 20 ms (bei Anforderung über die Sensorkreise) |
| < 20 ms (bei Anforderung über A1) | |
| Wiederanlaufzeit | < 1 s (Boot-Zeit) |
| Wiederbereitschaftszeit | < 500 ms |
| Startimpulsdauer | ≥ 500 ms (manueller Start) |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 6,45 W (US = 30 V, UL = 30 V, I² = 72 A²) |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Bemessungsisolationsspannung | 320 V |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Siehe Datenblatt, Kapitel "Isolationskoordination". |
| Versorgung | |
| Benennung | L+/L- |
| Peripherieversorgungs-Nennspannung | 24 V DC -20 % / +25 % (Wird über die IO-Link-Schnittstelle des IO-Link-Masters bereitgestellt.) |
| Stromaufnahme | typ. 16 mA |
| Schutzbeschaltung | Serieller Verpolschutz |
| Suppressordiode | |
| Versorgung | |
| Benennung | A1/A2 |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -20 % / +25 % (extern absichern) |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 60 mA |
| Leistungsaufnahme an US | typ. 1,44 W |
| Einschaltstrom | typ. 2,5 A (Δt = 500 µs bei Us) |
| Filterzeit | 1 ms (an A1 bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
| Schutzbeschaltung | Serieller Verpolschutz |
| Suppressordiode | |
| Digital: Sensorkreis S0 (S12, S22) | |
| Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtete Sensoreingänge |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC (S12) |
| Für S22 siehe Hinweis im Kapitel "Anschlussvarianten Signalgeber". | |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 2 mA (S12, S22) |
| Einschaltstrom | < 5 mA (typ. bei US an S12, Δt = 500 µs) |
| < 5 mA (typ. bei US an S22/24 V, Δt = 500 µs) | |
| > -5 mA (typ. bei US an S22/0 V, Δt = 500 µs) | |
| Filterzeit | max. 1,5 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
| Testpulsrate = 5 x Testpulsbreite | |
| Deaktivieren Sie Einschaltpulse bei Sicherheitsapplikationen. | |
| Gleichzeitigkeit | ∞ |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Stromaufnahme | < 5 mA (typ. bei US an S12) |
| < 5 mA (typ. bei US an S22/24 V) | |
| > -5 mA (typ. bei US an S22/0 V) | |
| Digital: Sensorkreis S1 (S32, S42) | |
| Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtete Sensoreingänge |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 2 mA |
| Einschaltstrom | < 20 mA (typ. bei US) |
| Filterzeit | max. 1,5 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
| Testpulsrate = 5 x Testpulsbreite | |
| Deaktivieren Sie Einschaltpulse bei Sicherheitsapplikationen. | |
| Gleichzeitigkeit | ∞ |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Stromaufnahme | < 5 mA (typ. bei US) |
| Digital: Diagnoseeingang (DGN) | |
| Beschreibung des Eingangs | nicht sicherheitsgerichtet |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Eingangsspannungsbereich | 0 V DC ... 30 V DC |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Stromaufnahme | typ. 30 mA |
| Digital: Startkreis (S34) | |
| Beschreibung des Eingangs | NPN (manueller Start), PNP (automatischer Start) |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 19,2 V DC ... 30 V DC (manueller Start, automatischer Start: 0 V) |
| Einschaltstrom | < 10 mA (typ. bei US, Δt = 100 ms) |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Stromaufnahme | < 5 mA (typ. bei US an S34/24 V) |
| > -5 mA (typ. bei US an S34/0 V) | |
| IO-Link | |
| Benennung | IO-Link |
| Übertragungsrate | 230 kBit/s (COM3) |
| Zykluszeit | 5 ms |
| Prozessdaten-Update | 5 ms |
| Anzahl der Prozessdaten | max. 31 Byte (Eingangsdaten) |
| max. 16 Byte (Ausgangsdaten) | |
| Beschreibung des Eingangs | IO-Link Schalt- und Kommunikationsleitung |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Anzahl Ports | 1 |
| Porttyp | Class A |
| Relais: Freigabestrompfad (13/14, 23/24) | |
| Beschreibung des Ausgangs | sicherheitsgerichtete Schließerkontakte |
| jeweils 2 NO in Reihe, unverzögert, potenzialfrei | |
| Anzahl der Ausgänge | 2 (unverzögert) |
| Kontaktausführung | 2 Freigabestrompfade |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Schaltleistung | min. 60 mW |
| Einschaltstrom | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Schaltvermögen | 5 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| Grenzdauerstrom | 6 A |
| Quadr. Summenstrom | 72 A2 (Derating beachten) |
| Schaltfrequenz | 0,1 Hz |
| Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
| Ausgangssicherung | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (für Low-Demand-Applikationen) | |
| Melden: M1 | |
| Beschreibung des Ausgangs | PNP |
| nicht sicherheitsgerichtet | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Spannung | ca. 22 V DC (Us - 2 V) |
| Strom | max. 100 mA |
| Einschaltstrom maximal | 500 mA (Δt = 1 ms bei Us) |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | ja |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Statusanzeige | 5 x LED (grün) |
| Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün, gelb, rot) |
| Breite | 17,5 mm |
| Höhe | 112,2 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
| Material Gehäuse | PA |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopkategorie (EN 60204-1) | 0 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 Schaltspiele/Jahr) |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Schock | 15g |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, Amplitude 0,15 mm, 2g |
| CE | |
| Kennzeichnung | CE-konform |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
| Einbaulage | vertikal oder horizontal |
| Artikelnummer | 2702901 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DD |
| Produktschlüssel | DNA181 |
| GTIN | 4055626458540 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 187,65 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 157,28 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 06c37c05-4d86-4236-997e-0585da70bfa9 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 27,352 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
PSR-CT-C-SEN-1-8 - Sicherheitsschalter Sensor 2702972
-
PSR-CT-M-SEN-1-8 - Sicherheitsschalter Sensor 2702975
-
PSR-CT-F-SEN-1-8 - Sicherheitsschalter Sensor 2702976
-
PSR-CT-C-ACT - Sicherheitsschalter Betätiger 2702973
-
IOL-CONF - Konfigurations- und Diagnose-Software 1083065
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
-
AXL E PN IOL4/4 EF M12 6M-L - Kommunikationsmodul 1300926
-
AXL F IOL8 2H - Kommunikationsmodul 1027843
-
AXL SE IOL4 - Kommunikationsmodul 1088132
Ihre Vorteile
2 Freigabestrompfade, 1 digitaler Meldeausgang
Diagnosedaten über IO-Link in Kombination mit PSR-CT-Sicherheitsschaltern
Für Not-Halt- und Schutztürüberwachung sowie zur Auswertung von Lichtgittern
Automatische sowie manuelle Aktivierung
1- und 2-kanalige Ansteuerung
2 Sensorkreise
Bis Cat. 4/PL e nach ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508