FL WLAN 1011
-
Funkmodul
2702900
WLAN Access Point, Client für USA und Kanada, mit 2 externen Antennenanschlüssen (RSMA-F), IP20, WLAN 802.11 a, b, g, n, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz, Anschlüsse: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: für LAN, Web, http/https, CLI, REST-API
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Funkmodul |
| Anwendung | Ethernet |
| Bauform | Stand-alone |
| Isolationseigenschaften | |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Funkkarte | |
| Anzahl | 1 |
| Ausführung | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz und 5 GHz bis 300 MBit/s |
| Montagehinweis | fest eingebaut |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 3,6 W |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlusstechnik | COMBICON |
| Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
| Hinweis zur Anschlussart | Empfohlener Leitungsquerschnitt: 0,75 mm² |
| Empfohlene Aderendhülse: Anschlusslänge 10 mm | |
| Empfohlene Crimpzange: Trapez oder Vierkant | |
| Benennung | 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 |
| Polzahl | 3 |
| Querschnittsbereich AWG | 24 ... 16 (Kupferkabel die für 75° C klassifiziert sind (UL)) |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (SELV) |
| Versorgungsspannungsbereich | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| Versorgungsstrom | typ. 150 mA (bei 24 V DC) |
| Stromaufnahme | max. 550 mA (bei 9 V DC) |
| 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 | |
| Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
| steckbar | ja |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Antenne | |
| Anzahl | 2 |
| Funktionen | |
| Konfiguration | Web-based Management, automatisierbares CLI |
| Quality of Service (QoS) | ja |
| Sicherheit | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| MAC-Filter | |
| Unterstützt 802.1x / Radius | |
| Funkzulassungen | USA, Kanada |
| Ethernet (RJ45) | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | RJ45 |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Anzahl der Kanäle | 1 (RJ45-Ports) |
| Wireless | |
| Benennung | Wireless LAN |
| Anschlussart der Antenne | RSMA (female) |
| Frequenzband | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Funkstandard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Wi-Fi 4 | |
| Sendeleistung | max. 19 dBm (mit zwei Antennen) |
| Anzahl der Funk-Interfaces | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Anschließbare Funkmodule | 10 (Im Access Point Mode max. 2 SSIDs) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 63 mm |
| Höhe | 26 mm |
| Tiefe | 113 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Aufbaumaß ohne Steckverbinder |
| Material Bodenplatte | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Material Gehäuse | PC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 800 hPa ... 1080 hPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (bis zu 3500 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (nicht kondensierend) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (nicht kondensierend) |
| Mechanische Prüfung | |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, Halbsinus-Schockimpuls |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Dauerschock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 Schocks |
| Breitbandrauschen nach EN 60068-2-64 | Kategorie 1, Klasse A |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | ± 6 kV |
| Luftentladung | ± 8 kV |
| Indirekte Entladung | ± 6 kV |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m |
| Frequenzbereich | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Prüffeldstärke | 3 V/m |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Bemerkung | ±2,2 kV |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Signal | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
| ± 1 kV (asymmetrisch) | |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Spannung | 10 V |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55022 |
| Prüfergebnis | Klasse B |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | FCC/CFR 47, Part 15.109 |
| Prüfergebnis | Klasse A |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | ICES-003 Issue 6 section 6.1 |
| Prüfergebnis | Klasse B |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | ICES-003 Issue 6 section 6.2 |
| Prüfergebnis | Klasse A |
| Montageart | Wandmontage |
| Tragschienenmontage | |
| Montagehinweis | Antennen nicht im Lieferumfang |
| Artikelnummer | 2702900 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DL |
| Produktschlüssel | DNN2W4 |
| GTIN | 4055626458090 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 263 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 248,3 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-Nr.: 3147-75-9) | |
Kompatible Produkte
-
FL RMS 20 - Tragschienenadapter 1178237
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenne 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antenne 2701408
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenne 2701358
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenne 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Koaxialkabel 2701402
-
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - Koaxialkabel 1340129
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Koaxialkabel 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340137
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Koaxialkabel 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340124
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Überspannungsschutzgerät 2838490