RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne
2702898

Multiband-Rundstrahlantenne mit Vandalenschutz für Schaltschrankmontage, Frequenzband: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, Gewinn: 6 dBi / 8 dBi / 8 dBi, Schutzart: IP68, stoßfest: IK08, reinigungsmittelbeständig, schock- und vibrationsfest, Anschluss: N (female)

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Optimal geeignet für frei bewegliche Anwendungen mit 2,4 GHz, 5 GHz oder 6 GHz
Beständig gegen Reinigungsmittel
Stoßfestes Gehäuse (IK08)
Schock- und vibrationsfest