FL NAT 2008
-
Industrial Ethernet Switch
2702881
Managed NAT Switch 2000 Serie, 8 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): 0 °C ... 60 °C, Versorgungsspannungsbereich: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Produkt zertifiziert nach IEC 62443-4-2
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 115 mm |
| Allgemein | Support telefonisch und vor Ort (kostenpflichtig) |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Farbe (Gehäuse) | grau (RAL 7042) |
| Farbe (Blende) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material Gehäuse | Polycarbonat faserverstärkt |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Signal-LEDs | Datenempfang, Link-Status |
| Anzahl der Kanäle | 8 (RJ45-Ports) |
| Produkttyp | Switch |
| Produktfamilie | Managed NAT Switch 2000 |
| Bauform | Buch-Bauform |
| MTTF | 507,8 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
| 246,55 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
| 56,66 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 55 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
| Besondere Eigenschaften | 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading |
| Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1 | |
| Produkt zertifiziert nach IEC 62443-4-2 | |
| Signalverzögerung | ≥ 6,5 µs (Store-and-Forward-Mode, 10/100 MBit/s, abhängig von Frame-Größe) |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (VDE 0106) |
| Switch-Funktionen | |
| Diagnosefunktionen | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Grundfunktionalität | Router für Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT und Port Forwarding |
| NAT-Funktionen | 1:1-NAT |
| Virtual-NAT | |
| IP-Masquerading | |
| Port-Forwarding | |
| PROFINET-Conformance-Klasse | Conformance Class A |
| Filterfunktionen | Quality of Service (8 Prioritätsklassen) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (bis zu 8 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| IP-Parametrierung | DHCP-Client |
| DHCP-Server (port-basiert) | |
| BootP | |
| MAC-Adresstabelle | 8k |
| Management | Web-based Management (HTTP/HTTPS) |
| Rollenbasiertes User Management (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Redundanz | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US (Spannungsversorgung), je 2 LEDs pro Ethernet Port (Link/Activity und Speed) |
| Zeitsynchronisation | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Security-Funktionen | |
| Grundfunktionalität | Router für Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT und Port Forwarding |
| Stromaufnahme | 180 mA |
| Lokale Diagnose | US Versorgungsspannung LED grün |
| LNK/ACT Link-Status LED grün | |
| SPD Datenübertragungsrate LED grün | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,86 W (bei US = 18 V DC und 60 °C Umgebungstemperatur) |
| Prüfstrecke | 24-V-Versorgung / Funktionserde 500 V DC 1 min |
| Ethernet-Schnittstelle / Alle anderen Potentiale 2,25 kV DC 1 min | |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC (einfach) |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 32 V DC |
| Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 1,5 mm² |
| Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
| Stromaufnahme maximal | 0,35 A (bei US = 18 V DC und 60 °C Umgebungstemperatur) |
| Stromaufnahme typisch | 180 mA (bei US = 24 V DC und 25 °C Umgebungstemperatur) |
| Stromaufnahme | 180 mA |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Hinweis zur Anschlussart | Verwenden Sie als Anschlusskabel nur Kupferleitungen mit zulässigem Temperaturbereich (-40 °C ... 75 °C) |
| steckbar | ja |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schock (Betrieb) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | 2g, nach IEC 60068-2-6 |
| Luftdruck (Betrieb) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 86 kPa ... 108 kPa |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | Ja |
| Konformität/Zulassungen | |
| UL, USA | UL 61010-1, Ed.3 / UL 61010-2-201, Ed.1 |
| UL, Kanada | CSA C22.2 NO.61010-2-201:14, Ed.1 / CSA C22.2 NO.61010-1-12, Ed.3 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Elektromagnetische Felder) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (Störaussendung) Klasse A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (Leitungsgeführte Störaussendung) Klasse A | |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Funktionalität | |
| Grundfunktionalität | Router für Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT und Port Forwarding |
| Statusanzeige | LEDs: US (Spannungsversorgung), je 2 LEDs pro Ethernet Port (Link/Activity und Speed) |
| Artikelnummer | 2702881 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DL |
| Produktschlüssel | DNN131 |
| GTIN | 4055626376622 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 393 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 240 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 32343c0b-ae97-4d47-8cf0-e57836e114b1 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 10,11 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
SD FLASH 512MB - Programm-/Konfigurationsspeicher 2988146
-
SD FLASH 2GB - Programm-/Konfigurationsspeicher 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Netzwerkmanagement-Software 2702889
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Treiber- und Schnittstellen-Software 2701139
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Leiterplattenstecker 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408970
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Montageplatte 1456045
Ihre Vorteile
1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port Forwarding
MRP-Client
Umgebungstemperatur -40 °C ... 70 °C
VLANs
DHCP-Client, DHCP-Server (port-basiert)
RSTP
Flexible Aufteilung in mehrere LAN- und WAN-Bereiche
Konfigurationsspeicher
Schmale Bauform
Web-based Management, SNMP
Einfache und schnelle Inbetriebnahme und Konfiguration mit der Software FL NETWORK MANAGER
Geeignet für PROFINET- und EtherNet/IP™-Netzwerke