AXL F MA DALI2 1H - Kommunikationsmodul
2702864

Axioline F, DALI-Master, Single-Master, zwei Kanäle, integriertes DALI-Netzteil, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

DALI-Master mit integrierter DALI-Bus-Versorgung
Geeignet für Single-Master-Betrieb
Galvanische Trennung des DALI-Busses
DALI-Bus gegen versehentliches Aufschalten von Netzspannung geschützt (bis 250 V AC)
Gespeichertes Gerätetypenschild
Zertifiziert nach DALI-2-Standard (Single-Master)