AXL F PM EF 1F - Funktionsmodul
2702671

Axioline F, Leistungsmessmodul, Spannungseingang: bis 400 V AC (Phase/Neutralleiter) oder 690 V AC (Phase/Phase), Stromeingang: bis 5 A AC, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

4 Eingänge, 0 A AC ... 5 A AC für Phasenströme und Neutralleiterstrom
3 Eingänge für Außenleiterspannungen bis 690 V AC, direkt anschließbar
Oberwellenanalyse
Ermittlung von Maximalwerten
Energiezähler
Prozessdaten-Update < 500 µs
Auch zum Einsatz in IT-Netzen geeignet