AXL F IF CAN 1H - Kommunikationsmodul
2702668

Das Produkt wird den CRA-Anforderungen entsprechen

Axioline F, Interface-Modul, CAN, Transparentprotokoll, Übertragungsgeschwindigkeit max. 1 MBit/s, Schutzart IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Transparentes Lesen und Schreiben von CAN-Nachrichten
Integrierter Pufferspeicher für 256 CAN-Nachrichten in Empfangsrichtung und 64 CAN-Nachrichten in Senderichtung
Parametrierbare Filterfunktion für 60 Filter (11-Bit-CAN-Identifier) und 30 Filter (29-Bit-CAN-Identifier)
Gespeichertes Gerätetypenschild
Diagnose- und Statusanzeigen