PSR-PS23-1NO-1NC-24VDC-SC - Koppelrelais
2702663

Koppelrelais für SIL 3 High- und Low-Demand-Anwendungen, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, 1 Freigabestrompfad, 1 Rückmeldestrompfad, Safe-State-Off-Anwendungen, Testpulsfilter, feste Schraubklemme

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zwangsgeführte Kontakte nach EN 50205
Einfacher Proof-Test nach IEC 61508
Für High- und Low-Demand Applikationen geeignet bis SIL 3 gemäß IEC 61508, IEC 61511 und EN 50156
Geringe Gehäusebreite von nur 6,8 mm
Lange Lebensdauer durch Filterung der Steuerungsprüfimpulse
1 Freigabestrompfad, 1 Diagnosestrompfad
Integrierter DCS-Testpulsfilter
Korrosionsschutz durch Schutzlackierung der Leiterplatte