Das Axioline E-Digitaleingabegerät wird über einen IO-Link-A-Port an einen IO-Link-Master angeschlossen. Es dient zur Erfassung digitaler Signale über IO-Link. Über die IO-Link-Master ist der Einsatz innerhalb verschiedener Netzwerke möglich.
AXL E IOL DI16 M12 6P
-
Digitalmodul
2702660
Axioline E-Digitaleingabegerät über IO-Link im Kunststoffgehäuse mit einem IO-Link-A-Port und 16 Eingängen, 24 V DC, 4-Leiter-Technik, M12-Steckverbinder
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Anschluss an einen IO-Link-Master mit M12-Steckverbinder (A-kodiert, 4-polig)
Typ-A-Port
IO-Link-Spezifikation V1.1.2
Anschluss von bis zu 16 Eingängen mit M12-Steckverbindern (A-kodiert, 5-polig)
Diagnose- und Statusanzeigen
Kurzschluss- und Überlastschutz der Sensorversorgung
Gespeichertes Gerätetypenschild
Schutzart IP65/67