FL SWITCH 2304-2GC-2SFP - Industrial Ethernet Switch
2702653

Managed Switch 2000 Serie, 4 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, 2 SFP-Ports 100/1000 MBit/s, 2 Combo-Ports, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 70 °C, Versorgungsspannungsbereich: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Erweiterter Temperaturbereich, Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Kompatibel zu IEC 62443-4-2

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Umgebungstemperatur -40 °C ... 70 °C
RSTP
MRP (Client und Manager)
DHCP Client, DHCP Server (pool-basiert und port-basiert), DHCP Option 82
VLANs
Konfigurationsspeicher
Schmale Bauform
Web-based Management, SNMP
Einfache und schnelle Inbetriebnahme und Konfiguration mit der Software FL NETWORK MANAGER
Geeignet für PROFINET- und EtherNet/IP™-Netzwerke