IL CO BK-XC-PAC - Buskoppler
2702635

Inline, Buskoppler, CANopen®, MINI COMBICON, Extreme Conditions-Variante, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Netzwerkstecker, Inline-Stecker und Beschriftungsfeld

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Automatische Erkennung der Baud-Rate im CANopen®-Netzwerk
Programmierbare Modi für das Verhalten im Fehlerfall
Emergency Messages
Integrierter Abschlusswiderstand über DIP-Schalter zu- oder abschaltbar
Gleichzeitige Unterstützung von zwei SDO-Servern
Trigger-Modi: Event, Timer, Remote Request
Node und Life Guarding
Heartbeat
Anschluss an CANopen® mit 5-poligem MINI COMBICON-Steckverbinder
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
Lackierte Leiterplatten