FL WLAN 2101 - Funkmodul
2702540

WLAN Access Point, Client für USA und Kanada, mit 2 internen Antennen zur Einlochmontage, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz, Anschlüsse: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: für LAN, Web, http/https, CLI

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte