FL WLAN 1101 - Funkmodul
2702538

WLAN Access Point, Client für USA und Kanada, mit zwei internen Antennen zur Einlochmontage, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz, Anschlüsse: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: für LAN, Web, http/https, Command Line Interface

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte