Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer Axioline F-Station vorgesehen. Es dient zur Erfassung analoger Spannungs- und Stromsignale. Ein servicefreier Dauerbetrieb wird durch die hohe Langzeitstabilität der Peripherieelektrik ermöglicht.
AXL F AI8 W 1F
-
Analogmodul
2702525
Axioline F, Analogeingabemodul, Analoge Eingänge: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, für SAFE AI-Anwendungen mit servicefreiem Dauerbetrieb, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 53,6 mm |
Höhe | 126,1 mm |
Tiefe | 54 mm |
Hinweis zu Maßangaben | Die Tiefe gilt bei Verwendung einer Tragschiene TH 35-7.5 (nach EN 60715). |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Axioline F-Lokalbus | |
Anzahl Schnittstellen | 2 |
Anschlussart | Bussockelmodul |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
Modul | |
Eingabeadressraum | 16 Byte |
Ausgabeadressraum | 0 Byte |
Bedarf an Parameterdaten | 11 Byte |
Bedarf an Konfigurationsdaten | 6 Byte |
Analog: Allgemein | |
Benennung Eingang | Analoge Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | Differenzeingänge, Spannung oder Strom einzeln wählbar |
Anzahl der Eingänge | 8 |
A/D-Wandlungszeit | 2 µs |
Auflösung A/D-Wandler | 16 Bit |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Hinweis zur Anschlusstechnik | geschirmt, paarig verdrillt |
Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
Eingangswiderstand Stromeingang | 104 Ω (typisch) |
Eingangssignal Spannung | 0 V ... 5 V |
-5 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
-10 V ... 10 V | |
Eingangswiderstand Spannungseingang | 268 kΩ (typisch) |
Datenformate | IB IL, S7-kompatibel |
Eingangsfilter | 30 Hz, 12 kHz und Mittelwertbildung (parametrierbar) |
Filterung | RFI-Filterung / passiver TP 1. Ordnung |
Grenzfrequenz (3 dB) | 30 Hz |
12 kHz (im Fast-Mode) | |
Gleichtakt-Spannungsbereich Signal - Ground | -50 V DC ... 50 V DC |
Messwertdarstellung | 16 Bit (15 Bit + Vorzeichen) |
Schutzbeschaltung | Transientenschutz der Eingänge; Suppressordiode |
Überlastschutz der Stromeingänge; nein; max. ±5,2 V DC, Imax = 50 mA | |
Überlastschutz der Spannungseingänge; max. ±30 V DC |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Axioline F |
Bauform | blockmodular |
Einbaulage | beliebig (kein Temperatur-Derating) |
Lieferumfang | inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern |
Besondere Eigenschaften | für SAFE AI-Anwendungen mit servicefreiem Dauerbetrieb |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,2 W |
Potenziale: Versorgung des Axioline F-Lokalbusses (UBus) | |
Versorgungsspannung | 5 V DC (über Bussockelmodul) |
Stromaufnahme | max. 130 mA (bis HW 04) |
max. 60 mA (ab HW 05) | |
typ. 105 mA (bis HW 04) | |
typ. 45 mA (ab HW 05) | |
Potenziale: Einspeisung für Analogmodule (UA) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 55 mA (ab HW 05) |
max. 45 mA (bis HW 04) | |
typ. 43 mA (ab HW 05) | |
typ. 35 mA (bis HW 04) | |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; elektronisch (35 V, 0,5 s) |
Verpolschutz; Verpolschutzdiode | |
Transientenschutz; Suppressordiode | |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: 5-V-Versorgung des Lokalbusses (UBus) / 24-V-Versorgung (Peripherie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 5-V-Versorgung des Lokalbusses (UBus) / Analoge Eingänge | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 5-V-Versorgung des Lokalbusses (UBus) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Peripherie) / Analoge Eingänge | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Peripherie) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Analoge Eingänge / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Axioline F-Stecker |
Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline F: System und Installation". |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Axioline F-Stecker | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline F: System und Installation". |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
-10 °C ... 35 °C (im Jahresmittel) | |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung, im Jahresmittel <75 %) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung, im Jahresmittel <75 %) |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig (kein Temperatur-Derating) |
Artikelnummer | 2702525 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI241 |
GTIN | 4055626210803 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 268,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 204 g |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 1b73886c-f0b9-428b-bdbc-02ada21852ac |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
8 analoge, bipolare Eingabekanäle zum wahlweisen Anschluss von Spannungs- oder Stromsignalen
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
Spannungsbereiche: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Hohe Langzeitstabilität der Messeingänge
Gespeichertes Gerätetypenschild
Sichere Analogwertverarbeitung mit Safe AI und weiteren Komponenten
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg