PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SP
-
Koppelrelais
2702523
Koppelrelais zur galvanischen Trennung und Leistungsanpassung für SIL 3 F&G-Anwendungen, Low-Demand, Lastdiagnose im Off- und On-State auf Drahtbruch und Kurzschluss, 1 Freigabestrompfad, Testpulsfilter, steckbare Push-in-Klemme, Breite 17,5 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Earth-Leakage-Monitoring
Für Low-Demand Applikationen geeignet bis SIL 3 gemäß IEC 61508, IEC 61511 und EN 50156
Konfigurierbare Off- und On-State-Diagnose
Aktive Fehlerrückmeldung über A1 an DO
Integrierter DCS-Testpulsfilter
1 Freigabestrompfad, 1 Meldestrompfad