PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SC
-
Koppelrelais
2702522
Koppelrelais zur galvanischen Trennung und Leistungsanpassung für SIL 3 F&G-Anwendungen, Low-Demand, Lastdiagnose im Off- und On-State auf Drahtbruch und Kurzschluss, 1 Freigabestrompfad, Testpulsfilter, steckbare Schraubklemme, Breite 17,5 mm
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Koppelrelais |
| Produktfamilie | PSRmini |
| Anwendung | Sicher Einschalten |
| Low Demand | |
| Ex | |
| Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
| Relaistyp | Elektromechanisches Relais |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Zeiten | |
| Typ. Anzugszeit bei Us | typ. 100 ms (bei Ansteuerung über A1-A2) |
| Rückfallzeit typisch | typ. 30 ms (bei Ansteuerung über A1-A2) |
| Wiederbereitschaftszeit | 1 s (bei Ansteuerung über A1-A2) |
| 3 s (Bereitschaftzeit der Diagnose nach Anlegen von UD) | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 3,8 W (bei UB = 26,4 V DC, UBD = 26,4 V DC, IL = 3 A) |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Basisisolierung 4 kV zwischen allen Strompfaden und Gehäuse |
| Sichere Trennung, verstärkte Isolierung 6 kV von (A1/A2, 24V/0V, 21/22 und TP1/TP2/TP3) zum Freigabestrompfad (L, L´, LO, LO´, NI, NI´, N,N´) | |
| Versorgung | |
| Benennung | A1/A2 |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 75 mA |
| Leistungsaufnahme an US | typ. 2 W (bei US/UD; On-State) |
| Einschaltstrom | max. 100 mA |
| Filterzeit | 2 ms (an A1-A2 bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
| max. 2 ms (an A1-A2; Low-Testpulsbreite) | |
| ≥ 100 ms (an A1-A2; Low-Testpulsrate) | |
| max. 17 ms (an A1-A2; High-Testpulsbreite) | |
| ≥ 800 ms (an A1-A2; High-Testpulsrate) | |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode 36 V |
| Verpolschutz | |
| Versorgung | |
| Benennung | 24V/0V |
| Diagnoseversorgungsspannung UD | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Eingangsstrom an UD | 35 mA (bei UD = 24 V) |
| 45 mA (bei UD = 19 V) | |
| 25 mA (bei UD = 30 V) | |
| Einschaltstrom an UD | 1,5 A (Δt < 10 µs) |
| Leistungsaufnahme an UD | typ. 0,9 W (bei UD; Off-State) |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode 33 V |
| Verpolschutz | |
| Digital: Testpunkte für Proof-Test (T1, T2, T3) | |
| Anzahl der Eingänge | 3 |
| Einschaltstrom | typ. 200 mA |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode 36 V |
| Stromaufnahme | typ. 20 mA (Eingang TP1) |
| typ. 20 mA (Eingang TP2) | |
| typ. 30 mA (Eingang TP3) | |
| Relais: Freigabestrompfad (L-LO-NI-N / L'-LO'-NI'-N') | |
| Beschreibung des Ausgangs | sicherheitsgerichtete Schließerkontakte |
| Anzahl der Ausgänge | 1 (unverzögert) |
| Kontaktausführung | 1 Freigabestrompfad |
| Kontaktmaterial | AgNi, hauchvergoldet, Ag-Legierung |
| Schaltspannung | min. 16 V AC/DC |
| max. 250 V AC | |
| max. 125 V DC | |
| Schaltleistung | min. 1 W |
| Einschaltstrom | min. 50 mA |
| max. 5 A (Δt 1 s) | |
| Grenzdauerstrom | 3 A (Derating, Lasttyp und Lastspannung beachten) |
| Quadr. Summenstrom | 9 A2 (Derating beachten) |
| Schaltfrequenz | max. 0,5 Hz |
| Lebensdauer mechanisch | ca. 5x 107 Schaltspiele |
| Relais: Meldestrompfad (21/22) | |
| Beschreibung des Ausgangs | nicht sicherheitsgerichter Öffnerkontakt |
| Anzahl der Ausgänge | 1 (unverzögert, potenzialfrei) |
| Kontaktausführung | 1 Meldestrompfad |
| Schaltstrom | max. 100 mA |
| Einschaltstrom | ≤ 800 mA (Δt 100 ms) |
| Kurzschlussschutz | nein |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | ja |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Statusanzeige | 1 x LED (grün) |
| Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (gelb) |
| Fehleranzeige | 1 x LED (rot) |
| Breite | 17,5 mm |
| Höhe | 112,2 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
| Material Gehäuse | Frianyl A63 RV0 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN 50156-2 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Referenz IEC 61508) |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 65 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Schock | 15g, 11 ms |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Luftdruck (Betrieb) | 79 kPa ... 106 kPa |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 79 kPa ... 106 kPa |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Zertifikat | DEMKO 19 ATEX 2240X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Zertifikat | IECEx ULD 19.0023X |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | cULus |
| Zertifikat | E140324 |
| UL Ex, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| Zertifikat | E360692 |
| CE | |
| Kennzeichnung | CE-konform |
| Umweltsimulationstest | |
| Kennzeichnung | G3 |
| Zertifikat | ISA-S71.04 |
| CCC / China-Ex | |
| Kennzeichnung | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Zertifikat | 2022122304115696 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
| Einbaulage | vertikal oder horizontal |
| Artikelnummer | 2702522 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DD |
| Produktschlüssel | DNA182 |
| GTIN | 4055626283388 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 181,12 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 154,81 g |
| Zolltarifnummer | 85364190 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 0f25f791-08b6-4b35-bc89-ae370be81b5b |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Earth-Leakage-Monitoring
Für Low-Demand Applikationen geeignet bis SIL 3 gemäß IEC 61508, IEC 61511 und EN 50156
Konfigurierbare Off- und On-State-Diagnose
Aktive Fehlerrückmeldung über A1 an DO
Integrierter DCS-Testpulsfilter
1 Freigabestrompfad, 1 Meldestrompfad
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg