Der Buskoppler ist zum Einsatz innerhalb eines EtherCAT®-Netzwerks vorgesehen und stellt das Bindeglied zum Inline-I/O-System dar. An den Buskoppler können Sie bis zu 63 Inline-Teilnehmer anreihen. EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland. Für die Integration der Inline-Station in das Programmiersystem steht eine entsprechende ESI-Datei zur Verfügung. Diese Datei steht unter folgender Adresse zum Download bereit: www.phoenixcontact.net/product/2702507
IL EC BK-PAC
-
Buskoppler
2702507
Inline, Buskoppler, EtherCAT®, RJ45-Buchse, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 40 mm |
Höhe | 119,4 mm |
Tiefe | 71,5 mm |
Hinweis zu Maßangaben | Gehäusemaße |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
EtherCAT® | |
Anzahl Schnittstellen | 2 |
Anschlussart | RJ45-Buchse |
Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s (Vollduplex) |
Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
Inline-Lokalbus | |
Anzahl Schnittstellen | 1 |
Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s / 2 MBit/s (automatische Erkennung, kein Mischsystem) |
EtherCAT® | |
Systemspezifische Protokolle | Mailbox-Protokolle CAN application protocol over EtherCAT® |
Mailbox-Protokolle File access over EtherCAT® | |
Spezifikation | ETG.1000 V1.02 |
Systemgrenzen | |
Anzahl der unterstützten Teilnehmer | max. 63 (pro Station) |
Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | max. 63 |
Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | max. 16 |
Anzahl unterstützter Abzweigklemmen mit Fernbusstich | 0 |
Modul | |
ID-Code (hex) | none |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Inline |
Bauform | modular |
Einbaulage | beliebig |
Lieferumfang | inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld |
Diagnose-Meldungen | Meldungen über das Objekt 10F3hex Diagnosis history |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 3,6 W |
Potenziale: Buskopplereinspeisung UBK; Aus der Buskopplereinspeisung werden die Logikversorgung UL (7,5 V) und die Analogversorgung UANA (24 V) erzeugt. | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 0,9 A (mit maximaler Anzahl angeschlossener I/O-Klemmen) |
typ. 50 mA (keine Lokalbus-Teilnehmer angeschlossen, ab HW 04) | |
typ. 70,6 mA (keine Lokalbus-Teilnehmer angeschlossen, bis HW 03) | |
Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
Versorgungsspannung | 7,5 V DC |
Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: Ethernet-Schnittstelle 1 / Ethernet-Schnittstelle 2 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Ethernet-Schnittstelle 1 / Logik (UBK, UL, UANA) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Ethernet-Schnittstelle 1 / Peripherie (UM, US) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Ethernet-Schnittstelle 1 / Funktionserde | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Ethernet-Schnittstelle 2 / Logik (UBK, UL, UANA) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Ethernet-Schnittstelle 2 / Peripherie (UM, US) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Ethernet-Schnittstelle 2 / Funktionserde | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Logik (UBK, UL, UANA) / Peripherie (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Logik (UBK, UL, UANA) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Peripherie (UM, US) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Inline-Anschlussstecker | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2702507 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI11E |
GTIN | 4055626258683 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 178 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 168 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 9cba4bf3-dfdd-471d-b3b7-e112abf1e545 |
Kompatible Produkte
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/UK - Endhalter 1201442
-
E/AL-NS 35 - Endhalter 1201662
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
EMT (62X10)R - Einsteckschild 0800057
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-Steckverbinder 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-Steckverbinder 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datenkabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installationskabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Netzwerkkabel 1411842
Ihre Vorteile
2 RJ45-Anschlüsse
Automatische Adressierung
Abbildung der Station als modulares EtherCAT®-Gerät mittels Modular Device Profile (MDP)
Azyklische Datenkommunikation (Mailbox-Protokolle)
Unterstützung von SafetyBridge V3
Firmware-Update-fähig
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg