IB IL UTH 4/K-ECO - Temperaturmodul
2702503

Inline, Temperaturerfassungsklemme, Analoge UTH-Eingänge: 4 (Typ K), Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

4 Differenzeingänge für Thermoelemente
Messbereich: -270 °C ... +1372 °C
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
Diagnoseinformation im Prozessdatenwort
Diagnoseanzeige