PLD M 260 W-85/95 190/D40 - LED-Maschinenleuchte
2702480

LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 85 °/95 °, Länge: 190 mm, Durchmesser: 40 mm, Schutzart: IP67, schwenkbar, resistent gegen Kühl- und Schmiermittel

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Platzsparend dank geringem Durchmesser
Steckbare Zuleitung erlaubt freie Wahl der Leitungslänge und einfache sowie schnelle Installation
Zielgerichtete Ausleuchtung dank Schwenkbarkeit
Schutzart IP67 und Resistenz gegen Kühl- und Schmiermittel erlaubt den Einsatz in Werkzeugmaschinen
Einsetzbar bei hohen Temperaturen sowie hoher Vibrations- und Schockbeanspruchung
Sicherheitsglas ermöglicht den Einsatz auch in Umgebungen mit potenziell mechanischer Beanspruchung
ETL-Zulassung erlaubt den Einsatz auf dem nordamerikanischen Markt
Besonders sparsam dank energieeffizienter LED-Technologie und mindestens 60000 h LED-Lebensdauer