Diese LED-Maschinenleuchte ist für die Beleuchtung in oder an Maschinen vorgesehen. Aufgrund der schmalen Bauform lässt sie sich selbst bei engen Platzverhältnissen montieren. In dem mitgelieferten Leuchtenhalter lässt sich die Leuchte schwenken und somit die Beleuchtung optimal ausrichten. Die satinierte Kunststoffabdeckung verhindert eine Blendung des Maschinenbedieners.
PLD M 160 W-95/105 616
-
LED-Maschinenleuchte
2702477
LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 95 °/105 °, Länge: 616 mm, Schutzart: IP67, schwenkbar, inklusive Montagezubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
cETL
Zulassungs-ID: LuminairesEAC
Zulassungs-ID: TR_TS_D_12879-22Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Schmale Bauform ermöglicht die Montage selbst bei engen Platzverhältnissen
Anschlussfertig durch angeschlagene 3-m-Zuleitung
Zielgerichtete Ausleuchtung dank Schwenkbarkeit
Schutzart IP67 ermöglicht den Einsatz auch in nasser Umgebung
ETL-Zulassung erlaubt den Einsatz auf dem nordamerikanischen Markt
Besonders sparsam dank energieeffizienter LED-Technologie und mindestens 50000 h LED-Lebensdauer