AXL F UTH8 XC 1F - Temperaturmodul
2702464

Axioline F, Temperaturerfassungsmodul, Analoge Eingänge: 8 (8 Eingänge für Thermoelemente oder lineare Spannung, zusätzlich 1 Eingang -5 V bis +5 V), Anschlusstechnik: 2-Leiter (geschirmt, paarig verdrillt), Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Extreme Conditions-Variante, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

8 analoge Eingabekanäle zum Anschluss von Thermoelementen oder linearen Spannungen von -100 mV bis +100 mV
1 analoger Eingabekanal zum Anschluss von Spannungen von -5 V bis +5 V
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
Interne Erfassung und Kompensation der Vergleichsstellentemperatur (parametrierbar)
Externer Anschluss von Vergleichsstellensensoren Pt 100 möglich
Einfache Anwendung durch interne Linearisierung der Sensorkennlinien
Geringe Toleranzen (typisch ±0,01 % Sensor Typ K)
Hohe Temperaturstabilität (typisch 5 ppm/K)
Hohe Festigkeit gegenüber dem Einfluss elektromagnetischer Störungen (Klasse A)
Kanalsuchfunktion "Channel Scout"
Gespeichertes Gerätetypenschild
Installationsüberwachung mit Anzeige über Diagnose-LED je Kanal
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
Teilweise lackierte Leiterplatten