AXL F BK PB XC - Buskoppler
2702463

Axioline F, Buskoppler, PROFIBUS DP, D-SUB-9-Buchse, Extreme Conditions-Variante, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Stecker

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Anschluss des PROFIBUS über 9-polige D-SUB-Buchse
Galvanische Trennung zwischen PROFIBUS-Schnittstelle und Logik
Drehkodierschalter zur Einstellung der PROFIBUS-Adresse
DP/V1 für Klasse-1- und Klasse-2-Master
Datenübertragungsgeschwindigkeit PROFIBUS von 9,6 kBit/s bis zu 12 MBit/s
Dynamische Konfiguration wird unterstützt
I&M-Funktionen
Firmware-Update-fähig
Typische Zykluszeit des Axioline F-Lokalbusses ca. 10 µs
Unterstützt den Betrieb von Axioline Smart Elements
Unterstützt passive Smart Elements (ab Firmware-Version 2.20)
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
Teilweise lackierte Leiterplatten