SFP-WDM-Modul Set mit einer Datenübertragungsrate von 1000 MBit/s bei einer Wellenlänge von 1310/1550 nm und einer maximale Übertragungslänge von 10 km.
FL SFP WDM10-SET
-
Medienmodul
2702442
Gigabit SFP-WDM-Set für Übertragung bis maximal 10 km auf einer Faser mit einer Wellenlänge von 1310/1550 nm.
Produktdetails
DNV GL
Zulassungs-ID: TAA00000YVLR
Zulassungs-ID: LR22250919TANK
Zulassungs-ID: TA24215MBV
Zulassungs-ID: 48146_B1 BVBSH
Zulassungs-ID: Nr. 966RINA
Zulassungs-ID: ELE014724XG001ABS
Zulassungs-ID: 21_2066186_1_PDAKompatible Produkte
Ihre Vorteile
MSA-konform