Der Ethernet-Extender ermöglicht breitbandige Ethernet-Anwendungen auf bereits vorhandenen Leitungen. Er ist der Nachfolger der ersten Generation PSI-MODEM-SHDSL/ETH, Artikel-Nr. 2313643. Der Ethernet-Extender kann für betriebseigene 2- und 4-Draht-Leitungen genutzt werden, jedoch nicht im öffentlichen Telefonnetz. Sie können Punkt-zu-Punkt-, Linien- oder Ringstrukturen aufbauen mit Reichweiten bis zu 20 km.
Sie können den Ethernet-Extender mit Geräten der ersten Generation in einem Netzwerk betreiben (PSI-MODEM-SHDSL/ETH ab Firmware-Version 4.xx). Außerdem ist der Ethernet-Extender kombinierbar mit den Managed Ethernet-Extendern: TC EXTENDER 6004 ETH-2S, Artikel-Nr. 2702255 und TC EXTENDER 4001 ETH-1S, Artikel-Nr. 2702253. Dies ermöglicht die Diagnose aller Teilnehmer und Strecken zentral über IP.
TC EXTENDER 2001 ETH-2S
-
Ethernet-Extender
2702409
Zweite Generation: Unmanaged Ethernet-Extender, für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Linien- und Ringstrukturen, Datenraten bis 30 MBit/s, Distanzen bis 20 km auf betriebseigenen Kupferleitungen, Diagnose via USB und LEDs, 2 SHDSL-Ports, 1 LAN-Port
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Produkttyp | Ethernet-Extender |
MTTF | 711 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
308 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
125 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
Grundfunktionalität | Ethernet-Extender nach ITU-T G.991.2 |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | Ethernet-Extender nach ITU-T G.991.2 |
Galvanische Trennung | VCC // Ethernet // DSL (A) // DSL (B) // FE |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,32 W |
Netzart | Standleitung |
Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 500 V AC (Nach EN/IEC 60079-7) |
1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC ±5 % (alternativ oder redundant, über Backplane-Buskontakt- und Systemstromversorgung) |
5 V DC (nur Konfiguration, über Mini USB Typ B) | |
Stromaufnahme typisch | < 180 mA (24 V DC) |
Stromaufnahme maximal | ≤ 2 A (Bei Betrieb in einer Verbundstation, über den Tragschienen-Busverbinder) |
Funktion | |
Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US (Versorgungsspannung), ACT/LINK (Ethernet-Datenverkehr), ERR (Störungen) 2x LINK / 2x STAT (DSL-Datenverkehr Port A und Port B), DIAG (Diagnosemeldungen) |
Signal | |
Benennung Ausgang | Digitaler Ausgang |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Ausgangssignal Spannung | 18 V DC ... 30 V DC (Abhängig von der Betriebsspannung) |
Ausgangssignal Strom | ≤ 150 mA (Kurzschlussfest) |
Verhalten der Ausgänge | Deaktiviert bei Geräteversorgung über Tragschienen-Busverbinder |
Versorgung | |
Anschlussart | steckbare Schraubklemme COMBICON |
Anzugsdrehmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Signal | Ethernet |
Grundfunktionalität | Ethernet-Extender nach ITU-T G.991.2 |
Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
Serielle Übertragungsrate | 10/100 MBit/s, Autonegotiation |
Anschlussart | RJ45-Buchse, geschirmt |
1 Port 10/100Base-T(X), Autonegotiation | |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Übertragungslänge | < 100 m (Twisted-Pair, geschirmt) |
Unterstützte Protokolle | Protokolltransparent für TCP/IP, IPv4 und IPv6 |
Daten: SHDSL-Schnittstelle nach ITU-T G.991.2.bis | |
Serielle Übertragungsrate | 4-Draht-Betrieb: 64 kBit/s ... 30 MBit/s |
2-Draht-Betrieb: 32 kBit/s ... 15,3 MBit/s | |
Anschlussart | 2x 2-polig steckbare Schraubklemme COMBICON |
Anzahl der Kanäle | 2 (2-Draht-Betrieb) |
Anzugsdrehmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Übertragungslänge | < 20 km (abhängig von Datenrate und Leitungsquerschnitt) |
Einleiter/Klemmstelle starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel AWG max | 14 |
Leiterquerschnitt flexibel AWG min | 24 |
Einleiter/Klemmstelle starr AWG max. | 14 |
Einleiter/Klemmstelle starr AWG min. | 24 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Daten: USB 2.0 | |
Anschlussart | Mini USB Typ B, 5-polig |
Übertragungslänge | < 5 m (nur für Konfiguration und Diagnose) |
Breite | 35 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe (Gehäuse) | grau (RAL 7042) |
Material (Gehäuse) | PA 6.6-FR |
Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (Betrieb): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung |
Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Schock (Betrieb): 15g |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C (freistehend (rechts und links 40 mm Abstand), keine Versorgung anderer Baugruppen über das Gerät) |
-20 °C ... 55 °C (angereiht ohne Abstand und geringe Verlustleistung nebenstehender Baugruppen) | |
-20 °C ... 50 °C (angereiht ohne Abstand) | |
-20 °C ... 45 °C (angereiht ohne Abstand und Versorgung anderer Baugruppen über das Gerät, 1,5 A) | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | PxCIF11ATEX2313643X |
Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
UKEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | PxCIMA22UKEX2313643X |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | 508 Listed |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | ± 6 kV |
Luftentladung | ± 8 kV |
Indirekte Entladung | ± 6 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 3 GHz |
Feldstärke | 10 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | ± 2 kV |
Signal | ± 2 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Eingang | ± 0,5 kV (symm./asymm.) |
Ausgang | ± 1 kV (asymmetrisch, ungeschirmt) |
Signal | ± 1 kV (asymmetrisch, geschirmte Ethernet-Leitung) |
± 1 kV (asymmetrisch: Leitung gegen Erde, ungeschirmte SHDSL-Leitung) | |
Bemerkung | Kriterium A |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55011 |
Bemerkung | Klasse A, Einsatzgebiet Industrie |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Normen/Bestimmungen | EN 50121-4 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | Das Produkt ist auf alle 35-mm-Tragschienen nach EN 60715 aufrastbar. |
Verwendbare Tragschienenart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2702409 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNC442 |
GTIN | 4055626162560 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 267,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 258,7 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170407 |
ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000309 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223100 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | dba34674-8cbd-46b5-9b49-69846dee180d |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 15,96 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Tragschienen-Busverbinder 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - Überspannungsschutzgerät 2801593
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-Kabel 2986135
-
FL PATCH SAFE CLIP - Port Guard Security-Element 2891246
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch-Kabel 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Netzwerkkabel 2744827
-
SCC 10-NS35 - Schirmanschlussklemme 1019440
-
TC EXTENDER 6004 ETH-2S - Ethernet-Extender 2702255
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1656725
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
Ihre Vorteile
Distanzen bis zu 20 km
Bis zu 15,3 MBit/s im 2-Draht-Betrieb
Bis zu 30 MBit/s im 4-Draht-Betrieb
Robustes Modulationsverfahren (SHDSL)
Automatische SHDSL-Datenratenerkennung
Transparente Übertragung aller Standard-Ethernet-Protokolle, u. a. EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP
Netzwerktransparent (keine IP-Konfiguration nötig)
Automatische Erkennung vom Netzwerkkabeltyp (Auto-MDI(X))
Automatische Netzwerk-Datenratenerkennung (10/100 MBit/s)
Einfache Inbetriebnahme, Plug-and-Play
Zukunftssicher (IPv4- und IPv6-fähig)
2 digitale Ausgänge für die Alarmierung externer Steuerungen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg