PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SP - Erweiterungsmodul
2702383

Kontakterweiterung bis SIL 3, Cat. 4, PL e in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät, 5 Freigabestrompfade, US = 24 V DC, steckbare Push-in-Klemme

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bis Cat. 4/PL e nach ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061 in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät
Geringe Gehäusebreite von nur 17,5 mm
1- und 2-kanalige Ansteuerung
5 Freigabestrompfade, 1 Rückmeldestrompfad, 1 digitaler Meldeausgang
Automatische Aktivierung