Die Kontakterweiterung PSR-MC82 ermöglicht eine unkomplizierte Erweiterung der Freigabepfade eines Basisgeräts. Sie liefert fünf zusätzliche Freigabestrompfade und ist mit einer Baubreite von nur 17,5 mm äußerst kompakt. Das PSR-MC82 eignet sich sowohl für klassische Signalgeber wie Not-Halt oder Schutztüren als auch für den Einsatz an fehlersicheren Steuerungen.
PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SC
-
Erweiterungsmodul
2702382
Kontakterweiterung bis SIL 3, Cat. 4, PL e in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät, 5 Freigabestrompfade, US = 24 V DC, steckbare Schraubklemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Sicherheitsrelais |
| Produktfamilie | PSRcompact |
| Anwendung | Erweiterungsmodul |
| Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
| Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II, III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Zeiten | |
| Typ. Anzugszeit bei Us | < 50 ms (bei Ansteuerung A1 bei Us) |
| Rückfallzeit typisch | < 25 ms (bei Ansteuerung über A1) |
| Wiederbereitschaftszeit | < 100 ms |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 15,2 W (UB = 30 V ,IL² = 64 A²; PGesamt max = 2,4 W + 12,8 W) |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Siehe Datenblatt, Kapitel "Isolationskoordination". |
| Versorgung | |
| Benennung | Für Meldeausgang M1 |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Schutzbeschaltung | Serieller Verpolschutz |
| Suppressordiode | |
| Kurzschlussschutz für M1 | |
| Digital: A1 | |
| Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtet |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Einschaltstrom | max. 125 mA (Δt = 7 ms bei Us) |
| Filterzeit | max. 1 ms (Testpulsbreite, High-Testpulse) |
| min. 10 ms (Testpulsrate, High-Testpulse) | |
| max. 1 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) | |
| min. 5 ms (Testpulsrate Low-Testpulse) | |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Suppressordiode | |
| Stromaufnahme | typ. 80 mA |
| Relais: Freigabestrompfade (23/24 ... 63/64) | |
| Beschreibung des Ausgangs | 2 NO in Reihe, sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
| Anzahl der Ausgänge | 5 (unverzögert) |
| Kontaktausführung | 5 Freigabestrompfade |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (Lastkurve beachten) | |
| Schaltleistung | min. 50 mW |
| Einschaltstrom | min. 10 mA |
| max. 20 A (≤ 100 ms) | |
| Schaltvermögen | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (250 V (AC15)) | |
| Grenzdauerstrom | 6 A |
| Quadr. Summenstrom | 64 A2 (Derating beachten) |
| Schaltfrequenz | max. 0,1 Hz |
| Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
| Ausgangssicherung | 10 A gL/gG |
| 6 A gL/gG (für Low-Demand-Applikationen) | |
| Relais: Diagnosekontakt (11/12) | |
| Beschreibung des Ausgangs | Diagnosekontakt, 2 NC in Reihe, potenzialfrei |
| Anzahl der Ausgänge | 1 (unverzögert) |
| Kontaktausführung | 1 Rückmeldestrompfad |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung | min. 5 V AC/DC |
| max. 24 V DC | |
| Schaltleistung | min. 50 mW |
| Einschaltstrom | min. 10 mA |
| max. 1 A | |
| Grenzdauerstrom | 100 mA |
| Schaltfrequenz | max. 0,1 Hz |
| Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
| Ausgangssicherung | 1 A gL/gG (Unverzögerte Kontakte) |
| Melden: M1 | |
| Beschreibung des Ausgangs | nicht sicherheitsgerichtet |
| Anzahl der Ausgänge | 1 (digital, PNP) |
| Spannung | 22 V DC (Us - 2 V) |
| Strom | max. 100 mA |
| Einschaltstrom maximal | 500 mA (Δt = 100 ms bei Us) |
| Ohmsche Last | min. 240 Ω |
| Schaltfrequenz | 0,5 Hz (ohmsch) |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Kurzschlussschutz | ja |
| Entladeschaltung | Nein |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | ja |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Statusanzeige | 2 x LED (grün) |
| Breite | 17,5 mm |
| Höhe | 112,7 mm |
| Tiefe | 111,7 mm |
| Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
| Material Gehäuse | PA |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopkategorie (EN 60204-1) | 0 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
| Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Einsatzhöhe | max. 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Schock (Betrieb) | 15g (Bei Belastung durch Schock sind Kontaktreaktionen bis zu einer Dauer von 6 ms möglich) |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (Bei Belastung durch Vibration sind Kontaktreaktionen bis zu einer Dauer von 1 ms möglich.) |
| CE | |
| Kennzeichnung | CE-konform |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
| Einbaulage | vertikal oder horizontal |
| Artikelnummer | 2702382 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DD |
| Produktschlüssel | DNA181 |
| GTIN | 4055626145471 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 214,09 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 185,62 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 5cc21dee-aeaf-4113-b01b-485afa7da360 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 4,284 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061 in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät
Geringe Gehäusebreite von nur 17,5 mm
1- und 2-kanalige Ansteuerung
5 Freigabestrompfade, 1 Rückmeldestrompfad, 1 digitaler Meldeausgang
Automatische Aktivierung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg