Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Mit dieser Klemme steht Ihnen ein präzises und schnelles Eingabemodul zur Verfügung. Es ist zum Anschluss von Wägezellen, Kraftaufnehmern, Massedruckaufnehmern und Vergleichbarem vorgesehen. Die Klemme ist auf der Basis von Dehnungsmessstreifen (DMS) realisiert. Die DMS können Sie sowohl in 6-Leiter-, als auch in 4-Leiter-Technik anschließen. Über eine serielle Schnittstelle kann der Messwert auf einer Gewichtsanzeige ausgegeben werden. Sie haben zwei Möglichkeiten zum Datenaustausch: - über Prozessdaten - über PCP-Compact (beide Eingänge im PCP-Objekt "Analog Values") Die Messwerte werden als normierte 16-Bit-Werte dargestellt.
IB IL SGI 2/P/EF-PAC
-
Analogmodul
2702373
Inline, Dehnungsmessstreifen-Erfassungsklemme, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kbit/s, 2 präzise und schnelle Eingänge, 4-, 6-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 48,8 mm |
| Höhe | 136 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
| Inline-Lokalbus | |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kbit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Seriell | |
| Benennung | Serielle Schnittstelle RS-485 |
| Adressierung | Adresse 1 = Messwert Brutto/Netto |
| Adresse 2 = Messwert Tara | |
| Abschlusswiderstand | 120 Ω |
| Übertragungsprotokoll | STX/ETX |
| Programmierdaten (LocalbusSlave) | |
| Längencode (hex) | 03 |
| ID-Code (dez) | 223 |
| Längencode (dez) | 03 |
| Prozessdatenkanal | 48 Bit |
| Eingabeadressraum | 6 Byte |
| Ausgabeadressraum | 6 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 2 Byte |
| Registerlänge (Bus) | 64 Bit |
| Feldbus-Datentelegramm (PROFIBUS) | |
| Bedarf an Parameterdaten | 23 Byte |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 5 Byte |
| Analog | |
| Beschreibung des Eingangs | Eingangskanäle für Dehnungsmessstreifen |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Anschlusstechnik | 6- oder 4-adrige, paarig-verdrillte geschirmte Leitung |
| Brückendifferenz Ud | Messbereich festgelegt durch Wahl des Kennwerts |
| Brückenspannung U0 | 5 V |
| Messwertdarstellung | 16 Bit, 20 Bit, Ascii-Datensatz |
| Kennwerte | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±3,33 mV/V, ±4 mV/V, ±5 mV/V, ±6 mV/V, manuelle Kennwertvorgabe |
| Kontakte | |
| Beschreibung | Potenzialfreier Schließer |
| Anzahl | 2 (Ka1-Kb1, Ka2-Kb2) |
| Durchgangswiderstand | < 1 Ω (typisch) |
| 3 Ω (maximal) | |
| Ansprechzeit typisch | typ. 0,2 ms (öffnen) |
| typ. 2 ms (schließen) | |
| Analog | |
| Beschreibung des Ausgangs | Versorgung der Brücke |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Impedanz | > 43 Ω (pro Kanal) |
| Ausgangsspannung | typ. 5 V |
| Ausgangsstrom | max. 115 mA (pro Kanal) |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | modular |
| Lieferumfang | inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern |
| Betriebsart | Prozessdatenbetrieb mit 3 Worten, PCP mit 1 Wort |
| Besondere Eigenschaften | Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet |
| 2 präzise und schnelle Eingänge | |
| 4-, 6-Leiter-Anschlusstechnik | |
| Diagnose-Meldungen | Ausfall der Spannungsversorgung an UANA Fehlermeldung in den Prozessdaten |
| Ausfall oder Unterschreiten der Logikspannung UL Peripheriefehlermeldung an den Buskoppler | |
| Peripheriefehler Fehlermeldung in den Prozessdaten | |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,35 W |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 95 mA |
| typ. 80 mA | |
| Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | typ. 32 mA (bei typischer Last von 350 Ohm pro Kanal) |
| 115 mA (bei maximaler Last von 43 Ω und Anzeige) | |
| 14 mA (bei Leerlauf ohne DMS und ohne Anzeige) | |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: Logik | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Analoge Peripherie | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: RS-485 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Schließer Ka1 - Kb1 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Schließer Ka2 - Kb2 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Mechanische Prüfung | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2702373 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRI144 |
| GTIN | 4055626228464 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 232 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 241 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 7d76b1d0-aa25-4208-b081-52777d7f7519 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 7,97 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-Schirmstecker 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline-Stecker 2726337
-
SKS 8 - Schirmanschlussklemme 3240210
-
AB/SKS - Auflagebock 3240224
-
AB-SK/E - Auflagebock 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-Sammelschiene 0402174
-
IL CP - Kodierstern 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Beschriftungsfeld 2727515
-
EMT (62X46)R - Einsteckschild 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
EMT (62X10)R - Einsteckschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marker für Klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Marker für Klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marker für Klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Marker für Klemmen 0819233
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Programmier-Software 2988065
-
SK 8 - Schirmanschlussklemme 3025163
-
SCC 15-NS35 - Schirmanschlussklemme 1019443
Ihre Vorteile
2 hochgenaue Eingänge für DMS
Werkseitig abgeglichene Messbereiche mit Nennkennwerten
Manuelle Kennwerteingabe
Prozessdaten-Update parametrierbar in Stufen zwischen 200 μs und 100 ms
In der Prozessumgebung durch Streckenabgleich justierbar
2-Punkt-Justage
Anschluss der DMS in 6- und 4-Leiter-Technik
Erweiterte Drahtbrucherkennung
Sensorversorgung bis 115 mA (8 Wägezellen mit 350 Ω je Kanal)
Je Kanal: Niederohmiger, potenzialfreier Schließer
Parametrierung der Kanäle unabhängig voneinander über das Bussystem
Tara-Einrichtung
Serielle Schnittstelle für externe Gewichtsanzeigen
Statusmeldung bei Erreichen des Nullpunkts und Stillstand des Messwerts
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg