PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SP
-
Sicherheitsschaltgerät
2702358
2-kanaliger Drehzahl- und Stillstandswächter bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 2 sichere Relaisausgänge, geeignet für den Anschluss von HTL, TTL oder Sin/Cos-Encodern sowie Näherungsschaltern, steckbare Push-in-Klemme, Breite: 22,5 mm
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Sicherheitsschaltgerät |
Anwendung | Stillstandswächter |
Drehzahlwächter | |
Ansteuerung | 2-kanalig |
Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zeiten | |
Ansprechzeit typisch | < 200 ms (bei Us automatischer Start) |
< 150 ms (bei Us manueller, überwachter Start) | |
Verzögerungszeitbereich | 0 s ... 10 s ±10 % (einstellbare Einschaltverzögerung für Stillstandskontakte 23/24) |
Wiederanlaufzeit | < 1 s (Boot-Zeit) |
Wiederbereitschaftszeit | < 1 s |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 6,5 W (bei US = 26,4 V, UINPUT =30 V, IL² = 72 A²) |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Schnittstellen | Encoder |
Näherungsschalter | |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Basisisolierung 4 kV zwischen allen Strompfaden und Gehäuse |
Sichere Trennung, verstärkte Isolierung 6 kV zwischen Eingangsstromkreis (A1/ A2, I1, I2, I3, MI1, MI2, IN1, IN2, S34, MO1, MO2, RJ45, USB) und den Freigabestrompfaden (13/14, 23/24) | |
Versorgung | |
Benennung | A1/A2 |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 74 mA |
Leistungsaufnahme an US | typ. 1,78 W |
Einschaltstrom | < 18 A (Δt = 500 µs bei Us) |
Filterzeit | 2 ms (an A1 bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
Schutzbeschaltung | Serieller Verpolschutz; 33 V-Suppresserdiode |
Digital: Betriebsarten- und Monitoring-Eingänge | |
Beschreibung des Eingangs | NPN, IEC 61131-2 Typ 1 |
Anzahl der Eingänge | 1 (nicht sicherheitsgerichteter Starteingang: S34) |
3 (sicherheitsgerichtete Betriebsarteneingänge: I1, I2, I3) | |
2 (sicherheitsgerichtete Monitoring-Eingänge: MI1, MI2) | |
Diskrepanzzeit | 2 s (I1, I2, I3) |
2,5 s (MI1, MI2) | |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 1,5 mA |
Einschaltstrom | < 5 mA |
Filterzeit | max. 2 ms (Testpulsbreite; Low-Testpulse für Betriebsarten-und Monitoring-Eingänge) |
Testpulsrate = 5 x Testpulsbreite | |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
Schutzbeschaltung | 33 V-Suppresserdiode |
Stromaufnahme | typ. 4 mA (bei US) |
Messen | |
Benennung Eingang | Näherungsschaltereingänge |
Beschreibung des Eingangs | NPN, IEC 61131-2 Typ 1 |
Anzahl der Eingänge | 2 (sicherheitgerichtete Näherungsschaltereingänge: IN1 IN2) |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 1,5 mA |
Einschaltstrom | < 12 mA |
Genauigkeit | ± 2 % (bezogen auf den parametrierten Grenzwert) |
Grenzfrequenz | max. 2 kHz (Mindestimpulsdauer: 45 µs) |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
Schutzbeschaltung | 33 V-Suppresserdiode |
Stromaufnahme | typ. 10 mA (bei US) |
Messen | |
Benennung Eingang | Encodereingang |
Beschreibung des Eingangs | TTL, HTL, Sin/Cos |
Anzahl der Eingänge | 1 (sicherheitsgerichteter Encodereingang, RJ45) |
Genauigkeit | ± 2 % (bezogen auf den parametrierten Grenzwert) |
Grenzfrequenz | max. 400 kHz |
max. 250 kHz bei aktiver Diagnose Safety-Encoder | |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
HTL Signalform / Signalpegel | 0 V DC ... 3 V DC (Low) |
12 V DC ... 30 V DC (High) | |
TTL Signalform / Signalpegel | 0 V DC ... 0,9 V DC (Low) |
2,5 V DC ... 5 V DC (High) | |
Sinus / Cosinus Signalform / Signalpegel | 2 V DC ... 3 V DC (1 Vpp Differenzsignal) |
Stromaufnahme | < 3 mA (je Spur bei US) |
Relais: Freigabestrompfad | |
Beschreibung des Ausgangs | jeweils 2 NO in Reihe, unverzögert, potenzialfrei |
Anzahl der Ausgänge | 2 (sicherheitsgerichtete Schließerkontakte: 13/14, 23/24) |
Kontaktausführung | 2 Freigabestrompfade |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung | min. 12 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC (Lastkurve beachten) | |
Schaltleistung | min. 60 mW |
Einschaltstrom | min. 3 mA |
max. 6 A | |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Quadr. Summenstrom | 72 A2 (Derating beachten) |
Schaltfrequenz | max. 0,1 Hz |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Ausgangssicherung | 6 A gL/gG |
Melden | |
Beschreibung des Ausgangs | PNP |
Anzahl der Ausgänge | 2 (nicht sicherheitsgerichtete Meldeausgänge: MO1, MO2) |
Spannung | ca. 22 V DC (Us - 2 V) |
Strom | max. 100 mA |
Einschaltstrom maximal | 500 mA (Δt = 1 ms bei Us) |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode 33 V |
Kurzschlussschutz | nein |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Statusanzeige | 2x LED grün (OUT1, OUT2) |
Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED grün (PWR) |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 117,5 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
Material Gehäuse | PA |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 0 |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 4 |
Performance Level (PL) | e (6 A DC1, 17520 Schaltspiele/Jahr) |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Für Applikationen in SIL 3 ist eine Anforderungsrate der Sicherheitsfunktion von einmal pro Tag erforderlich.) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Schock | 15g |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
Einbaulage | vertikal oder horizontal |
Artikelnummer | 2702358 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA242 |
GTIN | 4055626133232 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 190,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 190,9 g |
Zolltarifnummer | 90328900 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371811 |
ECLASS-15.0 | 27371811 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Überwachung von bis zu drei unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Stillstand
Kompatibel zu unterschiedlichen Bewegungssensoren
Einfache Parametrierung und Online-Monitoring über kostenlos herunterladbare PSRmotion-Software
Zwangsgeführte Relaiskontakte, parametrierbare Meldeausgänge
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg