PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SP
-
Sicherheitsschaltgerät
2702356
Sicherheitsschaltgerät zur sensorlosen Stillstandsüberwachung bei 3- und 1-phasigen Motoren bis SIL 3, Cat. 3, PL e, 2-kanalige Auswertung der Remanenzspannung von Wechsel-, Dreh- und Gleichstrommotoren, steckbare Push-in-Klemme, Breite: 12,5 mm
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Überwachung von 1- und 3-phasigen Wechselstrommotoren oder Gleichstrommotoren
Keine zusätzlichen Sensoren erforderlich
Einstellbare Verzögerungszeit von 0,5 s ... 20 s
Einstellbare Schaltschwelle von 50 mV... 500 mV
1 Freigabestrompfad, 2 digitale Meldeausgänge
Geringe Gehäusebreite von nur 12,5 mm
Bis Cat. 3/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061