FL SWITCH 2206-2FX ST - Industrial Ethernet Switch
2702332

Managed Switch 2000 Serie, 6 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, 2 ST-Multimode 100 MBit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 70 °C, Versorgungsspannungsbereich: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Erweiterter Temperaturbereich, Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Kompatibel zu IEC 62443-4-2

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

VLANs
MRP (Client und Manager)
DHCP Client, DHCP Server (pool-basiert und port-basiert), DHCP Option 82
RSTP
Umgebungstemperatur -40 °C ... 70 °C
Web-based Management, SNMP
Schmale Bauform
Konfigurationsspeicher
Einfache und schnelle Inbetriebnahme und Konfiguration mit der Software FL NETWORK MANAGER
Geeignet für PROFINET- und EtherNet/IP™-Netzwerke