FL SWITCH 2206-2FX SM - Industrial Ethernet Switch
2702331

Managed Switch 2000 Serie, 6 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, 2 SC-Singlemode 100 MBit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 70 °C, Versorgungsspannungsbereich: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Erweiterter Temperaturbereich, Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Kompatibel zu IEC 62443-4-2

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

DHCP Client, DHCP Server (pool-basiert und port-basiert), DHCP Option 82
RSTP
Umgebungstemperatur -40 °C ... 70 °C
VLANs
MRP (Client und Manager)
Konfigurationsspeicher
Schmale Bauform
Web-based Management, SNMP
Einfache und schnelle Inbetriebnahme und Konfiguration mit der Software FL NETWORK MANAGER
Geeignet für PROFINET- und EtherNet/IP™-Netzwerke