FL SWITCH 2008 - Industrial Ethernet Switch
2702324

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Managed Switch 2000 Serie, 8 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): 0 °C ... 60 °C, Versorgungsspannungsbereich: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Produkt zertifiziert nach IEC 62443-4-2

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

VLANs
DHCP-Client, DHCP-Server (port-basiert)
MRP-Client
Unmanaged Mode
RSTP
Web-based Management, SNMP
Konfigurationsspeicher
Einfache und schnelle Inbetriebnahme und Konfiguration mit der Software FL NETWORK MANAGER
Geeignet für PROFINET- und EtherNet/IP™-Netzwerke