GW PL ETH/BASIC-BUS - HART-Ethernet-Multiplexer
2702321

Ethernet-Kopfstation für modulares HART-Gateway. Anschluss von bis zu fünf GW PL HART…-BUS-Erweiterungsmodulen für die Kommunikation mit bis zu 40 HART-Geräten. Unterstützt Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM und Arcom.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Unabhängige HART-Steuerung je Kanal gewährleistet schnellste Aktualisierungsraten
Verfügbarer Kommunikations-DTM wird in einen FDT/DTM-Container integriert und ermöglicht die Remote-Konfiguration von HART-Geräten
PV, SV, TV, QV HART-Variablen mit Modbus TCP überwachen
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C
Unterstützt Arcom für einfache Integration in Emerson AMS