Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer Axioline F-Station vorgesehen. Es dient zur Erfassung und Ausgabe digitaler Signale. Um die Störfestigkeit zu erhöhen, können die Filterzeiten der Eingänge eingestellt werden. Filterzeiten von 100 μs ermöglichen es dem Anwender, applikativ eine Zählfunktion mit einer Eingangsfrequenz von maximal 5 kHz umzusetzen. Die Ausgänge sind geschützt gegen Kurzschluss und Überlast.
AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H
-
Digitalmodul
2702291
Axioline F, Digitalein-/-ausgabemodul, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Digitale Ausgänge: 8, 24 V DC, 2 A, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 35 mm |
Höhe | 129,9 mm |
Tiefe | 54 mm |
Hinweis zu Maßangaben | Die Tiefe gilt bei Verwendung einer Tragschiene TH 35-7.5 (nach EN 60715). |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Axioline F-Lokalbus | |
Anzahl Schnittstellen | 2 |
Anschlussart | Bussockelmodul |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
Modul | |
ID-Code (hex) | none |
Eingabeadressraum | 2 Byte |
Ausgabeadressraum | 2 Byte |
Bedarf an Parameterdaten | 3 Byte |
Bedarf an Konfigurationsdaten | 7 Byte |
Digital: | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | EN 61131-2 Typ 1 und 3 |
Anzahl der Eingänge | 16 |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Anschlusstechnik | 1-Leiter |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -3 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
Nenneingangsstrom bei UIN | 2,4 mA |
Eingangsfilterzeit | 3000 µs (Default) |
1000 µs | |
< 100 µs | |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz der Eingänge; parallele Diode (30 V, 5 s) |
Digital: | |
Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | 8 |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz der Ausgänge; elektronisch |
Ausgangsspannung | 24 V DC |
Begrenzung induktiver Abschaltspannung | -25,8 V ... -15 V |
Maximaler Ausgangsstrom je Modul | max. 16 A (extern absichern; Falls der Summenstrom 8 A übersteigt, schließen Sie die Versorgung am Einspeisestecker parallel über beide Klemmpunkte an!) |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Belastung min | 10 kΩ |
Ausgangsspannung im ausgeschalteten Zustand | max. 1 V |
Ausgangsstrom im ausgeschalteten Zustand | max. 300 µA |
Nennlast induktiv | max. 48 VA (1,2 H, 12 Ω, bei Nennspannung) |
Nennlast Lampen | max. 48 W (bei Nennspannung) |
Nennlast ohmsch | max. 48 W (12 Ω, bei Nennspannung) |
Schalthäufigkeit | max. 3000 pro Sekunde (bei mindestens 50 mA Laststrom) |
max. 1 pro Sekunde (bei induktiver Nennlast) | |
max. 4 pro Sekunde (bei Lampennennlast) | |
Rückspannungsfestigkeit gegen kurze Impulse | bedingt rückspannungsfest bis 0,5 A für 1 s |
Verhalten bei Überlast | Abschalten mit automatischem Restart |
Verhalten bei induktiver Überlast | Ausgang kann zerstört werden |
Signalverzögerung | max. 150 µs (beim Einschalten) |
max. 150 µs (beim Ausschalten, bei mindestens 50 mA Laststrom) | |
Überstromabschaltung | ab 2,1 A |
Ausgangsstrom bei Massebruch im ausgeschalteten Zustand | < 1 mA |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Axioline F |
Bauform | blockmodular |
Einbaulage | beliebig (kein Temperatur-Derating) |
Lieferumfang | inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 7,95 W |
Potenziale: Versorgung des Axioline F-Lokalbusses (UBus) | |
Versorgungsspannung | 5 V DC (über Bussockelmodul) |
Stromaufnahme | max. 120 mA (bis HW 01) |
max. 60 mA (ab HW 02) | |
Potenziale: Einspeisung für digitale Ein- und Ausgabemodule (UIO) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 16 A (extern absichern; Falls der Summenstrom 8 A übersteigt, schließen Sie die Versorgung am Einspeisestecker parallel über beide Klemmpunkte an!) |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; elektronisch (35 V, 0,5 s) |
Verpolschutz; parallele Diode; mit externer Absicherung 5 A (nur für die Inbetriebnahme) | |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: 5-V-Versorgung des Lokalbusses (UBus) / 24-V-Versorgung (Peripherie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 5-V-Versorgung des Lokalbusses (UBus) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Peripherie) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Axioline F-Stecker (digitale Eingänge) |
Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline F: System und Installation". |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Axioline F-Stecker (digitale Eingänge) | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline F: System und Installation". |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Axioline F-Stecker (Versorgung und digitale Ausgänge) | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline F: System und Installation". |
Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig (kein Temperatur-Derating) |
Artikelnummer | 2702291 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI233 |
GTIN | 4055626071848 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 213,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 111 g |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | e34c6e3f-b0ea-4932-8aae-7f82c1188017 |
Kompatible Produkte
-
AXL F BS H - Busanschlussstecker 2700992
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Zackband 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Zackband flach 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Kabel 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Kabel 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Kabel 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kabel 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Kabel 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Kabel 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Kabel 1369909
Ihre Vorteile
16 digitale Eingänge gemäß EN 61131-2 Typ 1 und Typ 3
24 V DC, 2,4 mA
Anschluss der Sensoren in 1-Leiter-Technik
Filterzeiten in drei Stufen einstellbar: < 100 µs, 1000 µs oder 3000 µs
Maximale Eingangsfrequenz: 5 kHz
8 digitale Ausgänge
24 V DC, 2 A
Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik
Minimale Update-Zeit < 100 µs
Gespeichertes Gerätetypenschild
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg