TC ANT MOBILE WALL 5M - Antenne
2702273

Multiband-Rundstrahlantenne für Wand- oder Mastmontage, 0,6 GHz ... 6 GHz, Gewinn: 3 dBi ... 7 dBi, Schutzart: IP66, Anschluss: SMA (male), inkl. 5-m-Anschlusskabel, Montagewinkel und Mastschellen

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Optimal geeignet für frei bewegliche oder stationäre Anwendungen in 2G/3G/4G/5G-Mobilfunknetzen
Zukunftssicherheit durch die Verwendung von bleifreien Materialien
Inklusive 5-m-Anschlusskabel

Häufig gestellte Fragen


Die Antenne ist abgekündigt. Welchen Alternativartikel verwende ich bei Montage auf dem Schaltschrank?

Verwenden Sie die Antenne ANT-OMNI-0671-02, Artikel-Nr. 1396318. Zusätzlich benötigen Sie ein Antennenkabel in ausreichender Länge, z. B. NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, Artikel-Nr. 1340143.... Mehr anzeigen

Verwenden Sie die Antenne ANT-OMNI-0671-02, Artikel-Nr. 1396318. Zusätzlich benötigen Sie ein Antennenkabel in ausreichender Länge, z. B. NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, Artikel-Nr. 1340143.

Weniger anzeigen

Welchen Alternativartikel verwende ich bei Montage an der Wand?

Sie können die Antenne ANT-OMNI-0671-01, Artikel-Nr. 1396316 einsetzen. Alternativ verwenden Sie ANT-OMNI-0671-02, Artikel-Nr. 1396318 in Verbindung mit dem Wandhalter RAD-ANT-VAN-MKT, Artikel-Nr. 2885879. Zusätzlich benötigen Sie ein Antennenkabel i... Mehr anzeigen

Sie können die Antenne ANT-OMNI-0671-01, Artikel-Nr. 1396316 einsetzen. Alternativ verwenden Sie ANT-OMNI-0671-02, Artikel-Nr. 1396318 in Verbindung mit dem Wandhalter RAD-ANT-VAN-MKT, Artikel-Nr. 2885879. Zusätzlich benötigen Sie ein Antennenkabel in ausreichender Länge, z. B. NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, Artikel-Nr. 1340143.

Weniger anzeigen

Welchen Alternativartikel verwende ich bei Mastmontage?

Sie können die Antenne ANT-OMNI-0671-01, Artikel-Nr. 1396316 einsetzen. Zusätzlich benötigen Sie ein Antennenkabel in ausreichender Länge, z. B. NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, Artikel-Nr. 1340143.... Mehr anzeigen

Sie können die Antenne ANT-OMNI-0671-01, Artikel-Nr. 1396316 einsetzen. Zusätzlich benötigen Sie ein Antennenkabel in ausreichender Länge, z. B. NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, Artikel-Nr. 1340143.

Weniger anzeigen

Welchen Alternativartikel verwende ich bei Montage direkt am Gerät?

Sie verwenden ANT-OMNI-0671-03, Artikel-Nr. 1565400.... Mehr anzeigen

Sie verwenden ANT-OMNI-0671-03, Artikel-Nr. 1565400.

Weniger anzeigen


FAQ anzeigen