TC EXTENDER 6004 ETH-2S
-
Ethernet-Extender
2702255
Managed Ethernet-Extender, Punkt-zu-Punkt-, Linien- und Ringstrukturen, Datenraten bis 30 MBit/s, Distanzen bis 20 km auf betriebseigenen Kupferleitungen, austauschbarer Überspannungsschutz, 2 SHDSL-Ports, 4-Port Switch, Diagnose via Display und Ethernet
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Produkttyp | Ethernet-Extender |
MTTF | 506 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
260 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
110 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
Grundfunktionalität | Ethernet-Extender nach ITU-T G.991.2 |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | Ethernet-Extender nach ITU-T G.991.2 |
Galvanische Trennung | VCC // Ethernet // DSL (A) // DSL (B) // FE |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,8 W |
Netzart | Standleitung |
Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 500 V AC (Nach EN/IEC 60079-7, beachten Sie die Einschränkungen in den besonderen Verwendungsbedingungen.) |
1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 10 V DC ... 60 V DC |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC ±5 % |
Stromaufnahme typisch | 200 mA (24 V DC) |
90 mA (60 V DC) | |
450 mA (10 V DC) | |
Funktion | |
Status- und Diagnoseanzeigen | Display für Warn-, Status- und Geräteinformationen |
Signal | |
Benennung Ausgang | Digitaler Ausgang |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Ausgangssignal Spannung | 10 V DC ... 60 V DC (24 V DC, abhängig von der Betriebsspannung) |
Ausgangssignal Strom | ≤ 500 mA (Kurzschlussfest) |
Versorgung | |
Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
Signal | Ethernet |
Webserver | ja |
Grundfunktionalität | Ethernet-Extender nach ITU-T G.991.2 |
Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
Serielle Übertragungsrate | 10/100 MBit/s, Autonegotiation |
Anschlussart | RJ45-Buchse, geschirmt |
4 Ports 10/100BaseT(X), Autonegotiation und Autocrossing | |
Anzahl der Kanäle | 4 |
Übertragungslänge | < 100 m (Twisted-Pair, geschirmt) |
Unterstützte Protokolle | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS |
Hilfsprotokolle | ARP, DHCP (Client), PING, SNMP |
Daten: SHDSL-Schnittstelle nach ITU-T G.991.2.bis | |
Serielle Übertragungsrate | 4-Draht-Betrieb: 64 kBit/s ... 30 MBit/s |
2-Draht-Betrieb: 32 kBit/s ... 15,3 MBit/s | |
Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
Anzahl der Kanäle | 2 (2-Draht-Betrieb) |
Übertragungslänge | < 20 km (abhängig von Datenrate und Leitungsquerschnitt) |
Einleiter/Klemmstelle starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle starr AWG max. | 16 |
Einleiter/Klemmstelle starr AWG min. | 24 |
Breite | 60 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 160 mm |
Material (Gehäuse) | Aluminium |
Stahlblech DC01 |
Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (Betrieb): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung |
Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Schock (Betrieb): 15g |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
-25 °C ... 0 °C (Trägheit des Displays kann auftreten, Bildwechsel können mehrere Sekunden dauern) | |
55 °C ... 60 °C (Kontrast des Displays kann sich verschlechtern) | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 2500 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | < 60 % (Bei einer Umgebungstemperatur >70 °C) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | PxCIF16ATEX2702253X |
Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
UKEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | PxCIMA22UKEX2702253X |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | 508 Listed |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | ± 6 kV |
Luftentladung | ± 8 kV |
Indirekte Entladung | ± 6 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 3 GHz |
Feldstärke | 10 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | ± 2 kV |
Signal | ± 2 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Eingang | ± 0,5 kV (symmetrisch, ungeschirmte Versorgungsleitung) |
± 1 kV (asymmetrisch, ungeschirmte Versorgungsleitung) | |
Ausgang | ± 1 kV (asymmetrisch, ungeschirmt) |
Signal | ± 1 kV (asymmetrisch, geschirmte Ethernet-Leitung) |
± 4 kV (asymmetrisch: Leitung gegen Erde, ungeschirmte SHDSL-Leitung) | |
± 2 kV (symmetrisch: Leitung gegen Leitung, ungeschirmte SHDSL-Leitung) | |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55011 |
Bemerkung | Klasse A, Einsatzgebiet Industrie |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Normen/Bestimmungen | EN 50121-4 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | Das Produkt ist auf alle 35-mm-Tragschienen nach EN 60715 aufrastbar. |
Verwendbare Tragschienenart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2702255 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNC442 |
GTIN | 4055626055541 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 800 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 766 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170407 |
ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000309 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223100 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 6d3f7619-f145-402c-80f9-7033bb3ff389 |
Kompatible Produkte
-
TC EXTENDER PT-IQ-2S - Überspannungsschutzstecker 2702258
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
FL PATCH SAFE CLIP - Port Guard Security-Element 2891246
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch-Kabel 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Netzwerkkabel 2744827
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
SD FLASH 512MB - Programm-/Konfigurationsspeicher 2988146
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Ethernet-Extender 2702409
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1656725
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
Ihre Vorteile
Distanzen bis zu 20 km
Bis zu 15,3 MBit/s im 2-Draht-Betrieb
Bis zu 30 MBit/s im 4-Draht-Betrieb
Robustes Modulationsverfahren (SHDSL)
Automatische Topologie- und Datenratenerkennung
Transparente Übertragung aller Standard-Ethernet-Protokolle, u. a. EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP
Netzwerktransparent (keine IP-Konfiguration nötig)
Automatische Erkennung vom Netzwerkkabeltyp (Auto-MDI(X))
Einfache Inbetriebnahme, Plug-and-Play
2 digitale Ausgänge für die Alarmierung externer Steuerungen
Ferndiagnose via IP und automatische Ereignismeldungen via SNMP
Einsatz in Punkt-zu-Punkt-, Linien- und Ringtopologien mit Managed und Unmanaged Ethernet-Extendern
Integrierter Überspannungsschutz der SHDSL-Schnittstelle
Kritische IP-Netzwerke mit VLAN virtuell trennen
Verfügbarkeit steigern durch RSTP-Redundanz
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg