GW PL ETH/UNI-BUS - HART-Ethernet-Multiplexer
2702233

Ethernet-Kopfstation für modulares HART-Gateway. Anschluss von bis zu fünf GW PL HART…-BUS-Erweiterungsmodulen für die Kommunikation mit bis zu 40 HART-Geräten. Unterstützt Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, HART IP, FDT/DTM und Arcom.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Verfügbarer Kommunikations-DTM wird in einen FDT/DTM-Container integriert und ermöglicht die Remote-Konfiguration von HART-Geräten
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C
Unabhängige HART-Steuerung je Kanal gewährleistet schnellste Aktualisierungsraten
PV, SV, TV, QV HART-Variablen mit Modbus/TCP oder PROFINET überwachen
Bis zu 14 HART-Variablen mit OPC UA überwachen
Unterstützt Arcom für einfache Integration in Emerson AMS