BAR-ANT-N-N-EX - Antennenbarriere
2702198

Antennenbarriere für die Schaltschrankdurchführung, Zündschutzart: Ex i, Schutzart: IP65, Installation Barriere: Zone 2 / 22, Installation Antenne: im Staub- und Gas-Ex-Bereich, Frequenzbereich: 0,3 GHz ... 6 GHz, Anschluss: 2 x N (female), ATEX-, IECEx-Zulassung

Produktdetails









Ihre Vorteile

Kompakte Gehäuseform
Internationale Zulassungen
Einsatz von Standardantennen im Ex-Bereich der Zone 0, 1 und 2
Universeller Einsatz (Frequenzbereich 0,3 ... 6 GHz)
Lieferung aller notwendigen zertifizierten Komponenten – auch als Systemlösung
Kostengünstige Lösung, da keine teuren Spezialantennen notwendig sind