Die beliebte und einfache Verteilung von I/O-Informationen mittels weißen Rändelrädern auf der Frontseite steht jetzt auch für RS-485-Netzwerke zur Verfügung. Die Adressierung des RS-485-Kopfmoduls erfolgt ebenfalls schnell und unkompliziert mit nur einem Dreh am gelben Rändelrad. Damit können Sie noch mehr Anwendungen mit dem Radioline-System flexibel lösen. Natürlich kann die RS-485-Strecke jederzeit zur Reichweitenerhöhung durch alternative Übertragungsmedien ersetzt werden. Unterschiedliche Konverter für Lichtwellenleiter, SHDSL, Funk oder Ethernet stehen Ihnen von Phoenix Contact zur Verfügung.
RAD-RS485-IFS
-
Kommunikationsmodul
2702184
Radioline - RS-485-Mehrpunkt-Multiplexer, erweiterbar mit I/O-Modulen, einsetzbar als Modbus/RTU-Buskoppler oder kombinierbar mit Radioline-Funksystem, bis zu 99 Stationen, Reichweite bis 1,2 km auf betriebseigenen Kupferleitungen
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Produkttyp | Kommunikationsmodul |
Anwendung | RS-485 |
Betriebsart | I/O-Daten (Werkseinstellung, Konfiguration über Rändelrad) |
Modbus/RTU-Server (Werkseinstellung, Konfiguration über Rändelrad) | |
MTTF | 1233 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
514 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
212 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bemessungsisolationsspannung | 60 V (Nach EN/IEC 60079-7) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,56 W |
Transientenüberspannungsschutz | ja |
Systemgrenzen | |
Anzahl der unterstützten Teilnehmer | ≤ 99 (Adressierung über Rändelrad) |
Anzahl möglicher Erweiterungsmodule | ≤ 32 (Pro Modul) |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
Stromaufnahme maximal | ≤ 65 mA (bei 24 V DC, bei 25 °C, Stand-alone) |
≤ 6 A (bei 24 V DC, bei voll ausgelastetem Tragschienen-Busverbinder) |
Digital | |
Benennung Ausgang | Link-Relaisausgang |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Kontaktausführung | Wechsler |
Kontaktmaterial | PdRu, vergoldet |
Schaltspannung maximal | 30 V AC/DC |
60 V DC | |
Schaltstrom maximal | 500 mA (30 V AC/DC) |
300 mA (60 V DC) | |
Lebensdauer elektrisch | 5x 105 Schaltspiele bei 0,5 A bei 30 V DC |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 7 mm |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Seriell: RS-485 | |
Datenrate | 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s / 19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s (Werkseinstellung: 19,2/8/E/1) |
Anschlussart | steckbare Schraubklemme COMBICON |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Übertragungslänge | ≤ 1200 m |
Abschlusswiderstand | 390 Ω (über DIP-Schalter zuschaltbar) |
150 Ω (über DIP-Schalter zuschaltbar) | |
390 Ω (über DIP-Schalter zuschaltbar) | |
Seriell: Konfigurationsschnittstelle | |
Anschlussart | S-PORT (Buchse) |
Statusanzeige | LED Versorgungsspannung, PWR (grün) |
LED grün (Buskommunikation, DAT) | |
LED Peripheriefehler, ERR (rot) | |
LED grün (Empfangsdaten seriell, RX) | |
LED grün (Sendedaten seriell, TX) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 17,5 mm |
Höhe | 113 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe (Gehäuse) | grau (RAL 7042) |
Material (Gehäuse) | PA 6.6-FR |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (>55 °C Derating, siehe technische Dokumentation) |
-40 °F ... 158 °F (>131 °F Derating, siehe technische Dokumentation) | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
-40 °F ... 185 °F | |
Höhenlage | 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 85 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 20 % ... 85 % |
Schock | 16g, 11 ms |
Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UKCA | |
Zertifikat | UKCA-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Zertifikat | IBExU 15 ATEX B008 X |
Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
IECEx | |
Kennzeichnung | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Zertifikat | IECEx IBE 13.0019X |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | |
Class I, Zone 2, IIC T4 | |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | auf Normschiene NS 35 nach EN 60715 |
Verwendbare Tragschienenart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2702184 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
Produktschlüssel | DNC61G |
GTIN | 4055626007373 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 170,92 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 110 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 0202f068-7217-4afb-92be-81a61687907e |
Kompatible Produkte
-
RAD-DAIO6-IFS - I/O-Erweiterungsmodul 2901533
-
RAD-DI4-IFS - I/O-Erweiterungsmodul 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - I/O-Erweiterungsmodul 2901536
-
RAD-DI8-IFS - I/O-Erweiterungsmodul 2901539
-
RAD-NAM4-IFS - I/O-Erweiterungsmodul 2316275
-
RAD-DO8-IFS - I/O-Erweiterungsmodul 2902811
-
RAD-AI4-IFS - I/O-Erweiterungsmodul 2901537
-
RAD-AI4-U-IFS - I/O-Erweiterungsmodul 2702290
-
RAD-AO4-IFS - I/O-Erweiterungsmodul 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - I/O-Erweiterungsmodul 2904035
-
RAD-2400-IFS - Funkmodul 2901541
-
RAD-868-IFS - Funkmodul 2904909
-
RAD-900-IFS - Funkmodul 2901540
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Tragschienen-Busverbinder 2713645
-
RAD-CABLE-USB - Programmierkabel 2903447
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
SCC 10-NS35 - Schirmanschlussklemme 1019440
-
RAD-MEMORY - Konfigurationsspeicher 2902828
-
TVFKC 1,5/ 3-ST - Leiterplattenstecker 1713842
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Überspannungsschutzgerät 2906796
-
AXC F 2152 - Steuerung 2404267
-
AXL F RS UNI 1H - Kommunikationsmodul 2688666
-
EEM-MA370-R - Messgerät 2907980
-
EEM-MA770-R - Messgerät 2907944
-
SCK-C-MODBUS - PV-String-Überwachungsmodul 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - PV-String-Überwachungsmodul 2903242
Ihre Vorteile
Mehrpunkt-Multiplexer für I/O-Signale
Bis zu 99 Busstationen im Netzwerk
Schnelle und einfache Inbetriebnahme ohne Programmierung
Kombinierbar mit Radioline-Funkmodulen
Modular erweiterbar mit bis zu 32 I/O-Erweiterungsmodulen
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C
Zugelassen für den Einsatz in Zone 2
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg