RAD-PIG-RSMA/N-5 - Koaxialkabel
2702140

Antennenkabel, Außendurchmesser: 5 mm, Innenleiter: starr, Dämpfung: 2,0 / 3,3 / 4,8 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: N (male) -> RSMA (male), Kabellänge: 5 m, technisch verbesserter, bleifreier Nachfolgeartikel verfügbar: Artikel-Nr. 1340137

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Geringe Dämpfung
UV-beständig
Für den Außenbereich