ANT-DIR-868-01 - Antenne
2702137

Richtantenne für Mast- oder Wandmontage, Frequenzband: 868 MHz, Gewinn: 3,5 dBi, zirkular polarisierend, Schutzart: IP67, stoßfest: IK06, seewasserbeständig, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen, ATEX- und IECEx-Zulassung

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Optimal geeignet für stationäre oder linear bewegliche 868-MHz-Anwendungen
Für Anwendungen in reflektiver Umgebung
Für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Beständig gegen Seewasser