ANT-OMNI-868-01
-
Antenne
2702136
Rundstrahlantenne für Wand- oder Mastmontage, 868 MHz, Gewinn: 4 dBi, Schutzart: IP67, seewasserbeständig, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen, ATEX- und IECEx-Zulassung
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Produkttyp | Antenne |
Lieferumfang | inklusive Montagewinkel und Mastschellen |
Abstrahlcharakteristik | Omnidirektional |
Gewinn | 4 dBi |
Öffnungswinkel vertikal | 30 ° |
Öffnungswinkel horizontal | 360 ° |
Polarisation | linear vertikal |
Frequenzband | 868 MHz |
Frequenzbereich | 868 MHz ... 870 MHz |
Impedanz | 50 Ω |
Leistung maximal | 15,00 W |
Stehwellenverhältnis VSWR im 50-Ω-System | ≤ 2,00 |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart | N (female) |
Außendurchmesser | 30 mm ... 45 mm (Mast) |
Sicherheitstechnische Daten | |
Eingangsspannung Ui | 30 V |
Eingangsstrom Ii | 600 mA |
Max. innere Induktivität Li | vernachlässigbar |
Kapazität Ci | vernachlässigbar |
Höhe | 620 mm |
Durchmesser | 20 mm |
Außenmaß | |
Außendurchmesser | 30 mm ... 45 mm (Mast) |
Material (Radom) | Kunststoff (glasfaserverstärkt) |
Material (Halterung) | Kunststoff (glasfaserverstärkt) |
Material (U-Schraube) | Edelstahl V2A |
Sonstige Beständigkeit | seewasserbeständig |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 75 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
Zertifikat | IBExU14ATEX1116 X |
Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
IECEx | |
Kennzeichnung | Ex ia IIC T6 Ga |
Zertifikat | IECEx IBE 14.0039X |
Sonstige Beständigkeit | seewasserbeständig |
Normen/Bestimmungen | EN 60079-0 |
EN 60079-11 | |
EN 60079-26 | |
Hinweis | Explosionsschutz |
Montageart | Wandmontage |
Mastmontage | |
Montagehinweis | Außen- und Innenbereich |
Artikelnummer | 2702136 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
Produktschlüssel | DNC6A2 |
GTIN | 4046356995863 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 285 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 285 g |
Zolltarifnummer | 85177100 |
Ursprungsland | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19070105 |
ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001698 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223100 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 960ecf91-e715-450a-9d9d-c76a8be12acc |
Kompatible Produkte
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennenkabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennenkabel 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennenkabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennenkabel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Antennenkabel 2702140
-
CN-UB-70DC-6-BB - Überspannungsschutzgerät 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
BAR-ANT-N-N-EX - Antennenbarriere 2702198
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Koaxialkabel 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Wetterschutzband 2903182
Ihre Vorteile
Optimal geeignet für stationäre 868-MHz-Anwendungen
Für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Beständig gegen Seewasser
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg