Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Die Zählerklemme erfasst und verarbeitet schnelle Impulsfolgen von Sensoren. Sie ist mit einem Zähleingang (Source), einem Steuereingang (Gate) sowie einem frei parametrierbaren Schaltausgang ausgestattet. Der Schaltausgang wird eigenständig von der Klemme gesetzt. Dadurch können schnelle Reaktionszeiten erreicht werden, die unabhängig von Bus und Steuerung sind. Die Klemme können Sie in vier verschiedenen Betriebsarten betreiben: Frequenzmessung, Ereigniszählung, Zeitmessung und Impulserzeugung (Pulsgenerator). Spezielle Engineering-Maßnahmen und -Prüfungen ermöglichen den Einsatz der Klemme unter extremen Umgebungsbedingungen.
IB IL CNT-XC-PAC
-
Funktionsmodul
2702134
Inline, Funktionsklemme, Zählereingang für 24-V-Signale: 1, Steuereingang für 24-V-Signale: 1, Schaltausgang: 1, 24 V DC, 0,5 A, Extreme Conditions-Variante, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 24,4 mm |
Höhe | 135 mm |
Tiefe | 71,5 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Inline-Lokalbus | |
Anzahl Schnittstellen | 2 |
Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s |
Übertragungsphysik | Kupfer |
Modul | |
ID-Code (dez) | 191 |
ID-Code (hex) | BF |
Längencode (hex) | 02 |
Längencode (dez) | 02 |
Prozessdatenkanal | 32 Bit |
Eingabeadressraum | 4 Byte |
Ausgabeadressraum | 4 Byte |
Registerlänge | 4 Byte |
Bedarf an Parameterdaten | 1 Byte |
Bedarf an Konfigurationsdaten | 5 Byte |
Zähler: | |
Benennung Eingang | Zählereingang für 24-V-Signale |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter |
Anzahl der Eingänge | 1 (nur ein Zählereingang nutzbar, entweder für 24-V- oder für 5-V-Signale) |
Betriebsart | Ereigniszählung, Frequenz-/Zeitmessung |
Eingangsspannung | 24 V DC (Nennspannung) |
30 V DC (maximal) | |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
Eingangsfrequenz | max. 100 kHz |
Eingangsstrom | typ. 5 mA |
Eingangswiderstand | ca. 5,7 kΩ |
Zähler: | |
Benennung Eingang | Zählereingang für 5-V-Signale |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Anschlusstechnik | 2-Leiter (geschirmt), externe 5 V-Versorgung |
Anzahl der Eingänge | 1 (nur ein Zählereingang nutzbar, entweder für 24-V- oder für 5-V-Signale) |
Betriebsart | Ereigniszählung, Frequenz-/Zeitmessung |
Eingangsspannung | 5 V DC (Nennspannung) |
8 V DC (maximal) | |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V ... 1,5 V |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 3,5 V ... 8 V |
Eingangsfrequenz | max. 100 kHz |
Eingangsstrom | typ. 5 mA |
Eingangswiderstand | ca. 1,7 kΩ |
Digital: | |
Benennung Ausgang | Schaltausgang |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz; ja, kurzschlussfest (automatisches Wiedereinschalten) |
Überlastschutz | |
Ausgangsspannung | 24 V DC (Nennspannung) |
Ausgangsstrom | max. 0,5 A (Nennstrom) |
Nennlast induktiv | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
Nennlast Lampen | max. 12 W |
Nennlast ohmsch | max. 12 W (48 Ω) |
Rückspannungsfestigkeit gegen kurze Impulse | rückspannungsfest |
Verhalten bei ohmischer Überlast | Auto-Restart nach Entfernen der Überlast |
Verhalten bei induktiver Überlast | Ausgang kann zerstört werden |
Verhalten bei Lampenüberlast | Auto-Restart nach Entfernen der Überlast |
Überstromabschaltung | min. 0,7 A |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Inline |
Bauform | modular |
Lieferumfang | inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern |
Betriebsart | Prozessdatenbetrieb mit 2 Worten |
Besondere Eigenschaften | Extreme Conditions-Variante |
Diagnose-Meldungen | Kurzschluss der Sensorversorgung |
Überlast der Sensorversorgung |
Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
Stromaufnahme | max. 50 mA |
typ. 40 mA | |
Leistungsaufnahme | max. 0,375 W (an UL) |
Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
Stromaufnahme | max. 1 A |
min. 0 A (ohne angeschlossene Peripherie) | |
Versorgung: | |
Benennung | Sensorversorgung |
Versorgungsspannung | 24 V DC (wird aus der Segmentversorgung US erzeugt) |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: 7,5-V-Versorgung (Buslogik) / 24-V-Versorgung (Peripherie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 7,5-V-Versorgung (Buslogik) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Peripherie) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Inline-Anschlussstecker | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C (Standard) |
-40 °C ... 70 °C (Erweitert, siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt.) | |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2702134 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI163 |
GTIN | 4046356981798 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 177 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 130 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242605 |
ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 07c6879f-b1ba-49fd-a16a-13d854212c28 |
Kompatible Produkte
-
IB IL AO/CNT-PLSET - Stecker-Set 2732664
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-Schirmstecker 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline-Stecker 2726337
-
IL CP - Kodierstern 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
EMT (62X10)R - Einsteckschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marker für Klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Marker für Klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marker für Klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Marker für Klemmen 0819233
Ihre Vorteile
1 Zähleingang
1 Steuereingang
1 frei parametrierbarer Schaltausgang
Vier Betriebsarten: Ereigniszählung, zeit- oder zustandsgesteuerte Frequenzmessung, Zeitmessung (Perioden- oder Impulsdauer) und Pulsgenerator
Verarbeitung von 5-V- oder 24-V-Signalen
Eingangsfrequenz bis 100 kHz
16-Bit-Zählwert bei Zeitmessung
24-Bit-Zählwert bei Ereigniszählung und Frequenzmessung
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
Lackierte Leiterplatten
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg