AXL F DI16/1 DO16/1 2H - Digitalmodul
2702106

Axioline F, Digitalein-/-ausgabemodul, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Digitale Ausgänge: 16, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

16 digitale Eingänge gemäß EN 61131-2 Typ 1 und Typ 3
24 V DC, 2,4 mA
Anschluss der Sensoren in 1-Leiter-Technik
Filterzeiten in drei Stufen einstellbar: < 100 µs, 1000 µs oder 3000 µs
Maximale Eingangsfrequenz: 5 kHz
16 digitale Ausgänge
24 V DC, 500 mA
Anschluss der Aktoren in 1-Leiter-Technik
Minimale Update-Zeit < 100 µs
Gespeichertes Gerätetypenschild