PSR-MC72-2NO-1DO-24DC-SC - Sicherheitsrelais
2702096

Sicherheitsrelais für Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, Querschlusserkennung, retriggerbar, Rückfall-/Anzugsverzögerung 0,2 s ... 60 s, 2 Freigabestrompfade, US = 24 V DC, steckbare Schraubklemme

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061
Geringe Gehäusebreite von nur 12,5 mm
1- und 2-kanalige Ansteuerung
2 Freigabestrompfade, 1 digitaler Meldeausgang
Manuell überwachte sowie automatische Aktivierung in einem Gerät